Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

BC modüler elektronik muhafazalar

Bina otomasyonu için BC modüler elektronik muhafazalar

BC serisine ait modüler elektronik boş kutular, bina otomasyonunda geleceğe yönelik uygulamalar için idealdir. Kontrol panosu için DIN rayı muhafazaları, modern tasarımları, opsiyonel dokunmatik ekranları ve membran tuş takımları, çok yönlü PCB bağlantı teknolojileri ve 8 veya 16-kut. DIN rayı konnektörleri ile göz doldurur. Elektronik boş kutular, DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım veya duvara montaj için uygundur.

Go to Product Detail Page for item 1252178
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin dizisi
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Pin dizisi
1252178

Pin dizisi, renk: siyah, nominal akım: 3 A (kontak başına), anma gerilimi (III/2): 100 V, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, pin aralığı: 2,54 mm, montaj: THR lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,5 mm, iç kilit: yok, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Avantajlarınız

  • PCB bağlantı teknolojisinin serbestçe seçilebilmesi ve 17,8 ila 161,6 mm farklı toplam genişlikler sayesinde maksimum esneklik
  • DIN 43880'e göre dağıtım panolarında kullanım için standart uyumlu muhafaza ve montaj ölçüleri
  • Seri ve paralel modül haberleşmesi için 8 veya 16 kutuplu HBUS konnektörü sayesinde montajı dağıtmadan modül değiştirme
  • Üç uzamsal yönde PCB kurulumu ile cihaz geliştirme özgürlüğünün yanı sıra optimum ısı dağılımı için isteğe bağlı pasif soğutucular ve termal simülasyon
  • Farklı kapak versiyonları, entegre dokunmatik ekranlar ve opsiyonel, serbestçe özelleştirilebilen membran tuş takımları ile cihaz gerekliliklerine optimum adaptasyon
Ücretsiz numuneler
BC serisi muhafazaları test edin

Bina otomasyonu için BC serisi muhafazaları denemek ister misiniz? – Kişisel numune paketinizi hemen şimdi talep edin. Uygulamanızda hedeflediğiniz kullanım için uzman tavsiyesi alacaksınız. Lütfen, bu yüksek kaliteli numuneleri sadece profesyonel iş bağlantıları için gönderebileceğimizi dikkate alın.

Şimdi numune talep edin
Bir kontrol panosu uygulamasında BC serisi modüler muhafaza

Yeni ürünler

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar
BC 17,8 için Push-in PCB klemensleri
BC modüler serisi elektronik muhafazalar için Push-in bağlantılı üst parçalar

Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar

Maksimum güç için mükemmel şekilde optimize edilmiştir

Pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile elektronik muhafazalarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Konfigürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – güçlü ve minyatürleştirilmiş uygulamalar için idealdir.

Temel özellikler

  • Malzeme: Alüminyum
  • Yüzey: Doğal alüminyum renginde anodize edilmiş
  • Soğutucu topolojisi: Ekstrüde profil (BC) / ısı dağıtıcı ve ekstrüde profil (ME-IO)
  • Maksimum komponent yüksekliği: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Soğutucu genişliği: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Avantajlarınız

  • Optimum soğutma için soğutucu ve muhafazaların esnek kombinasyonu sayesinde verimli bir şekilde tümleşik soğutma sistemleri
  • Kişiye özel pasif çözümlerle sorunsuz entegrasyon: Hem mekanik hem de termal olarak optimum şekilde ayarlanmış
  • Online konfigürasyon ve termal simülasyonlardan entegrasyona kadar kapsamlı hizmet
  • Maksimum güç yoğunluğu ve alan kullanımı için yerden tasarruf sağlayan soğutma sayesinde minimum alan gereksinimi

Push-in PCB klemensleri

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için

İlk kez BC 17,8 (1 HP) için Push-in PCB terminal blokları mevcuttur. FKDSO 1,5 ve FKDSO 2,5 serisi PCB klemensler ile bina otomasyonunda modül başına 16 pozisyona kadar geleceğe dönük uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.

Temel özellikler

  • 17,8 mm (1 HP) toplam genişlik başına 16 kutuba kadar
  • 22 A'e kadar akım
  • 3- ve 4-pos. PCB terminal blokları bir üst kısımda birleştirilebilir
  • 1,5 mm² (FKDSO 1,5) ve 2,5 mm² (FKDSO 2,5)'ye kadar kablo kesitleri
  • 3.5 mm aralık (FKDSO 1,5) ve 5 mm aralık (FKDSO 2,5)

Avantajlarınız

  • Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi
  • Aletsiz, zaman kazandıran Push-in bağlantı
  • Klemensin PCB'ye dik bağlantısı ile DIN rayına monte cihazlara optimum erişim sağlanır
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
  • Renk kodlu buton sayesinde sezgisel çalıştırma

Push-in bağlantı için konfigüre edilebilir üst parçalar

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için

BC modüler serisinin yeni muhafaza üst parçaları ile, muhafazanın önündeki Push-in bağlantı teknolojisinin pratik kullanımından yararlanın. SPT-THR serilerinden Push-in PCB klemensleriyle teçhiz edilmiş özel tasarımlı muhafaza çözümünüzü yapılandırın.

Temel özellikler

  • DIN 43880 uyarınca dağıtım panolarında kullanım için DIN rayı muhafazası
  • Genişlikler: 35.6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ve 161,6 mm
  • Renk: açık gri (RAL 7035 benzeri)
  • 24 kutuba kadar: Muhafaza bölmesi başına 1,5 mm².
  • 8 kutuba kadar: Muhafaza bölmesi başına 2,5 mm².
  • KNX veri yolu ile kullanım için hazırlanmıştır

Avantajlarınız

  • SPT-THR için özel olarak tasarlanmış muhafazalar, hızlı cihaz geliştirme ve elektronik aksamın optimum düzeyde korunmasını sağlar
  • Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için her bir muhafaza bölmesinin özel konfigürasyonu
  • Dağıtım panolarında kullanım için standart-uyumlu muhafaza ve montaj boyutları
  • Sizin için doğru ürünü kolayca oluşturun: Sezgisel çevrim-içi konfigüratörümüzü kullanın.

Bina otomasyonuna yönelik BC serisi elektronik muhafazalar için konfigüratör

Bina otomasyonuna yönelik elektronik muhafazalar için konfigüratör

Bina otomasyonunda geleceğe yönelik uygulamalar için elektronik cihazlara mı ihtiyacınız var? - Konfigüratörü kullanarak size özel BC muhafaza çözümünüzü tasarlayabilirsiniz. Standarda uygun DIN 43880 tasarımındaki muhafaza boyutları, 35,6 ile 161,6 mm arasındaki toplam genişliklerde kullanımınıza sunulmaktadır. Ayrıca çok yönlü PCB bağlantı teknolojisinden de yararlanabilirsiniz. Dokunmatik ekranlar, tuş takımları ve DIN ray konnektörleri gibi işletim elemanları ek esneklik sağlar.

En önemli yenilikler


Elektronik muhafazalar için soğutucular ve termal simülasyonlar

Isı dışarıda. Güç içeride. BC elektronik muhafazaları için optimize edilmiş soğutma

BC elektronik muhafazalarında pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile cihazlarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Konfigürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – bina otomasyonunda dağıtım panosu ve kontrol panosu kullanımı için idealdir.

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

BC modüler muhafaza serisinden çeşitli bileşenlerle birlikte bir çalışan

Bina otomasyonuna yönelik muhafazalar için push-in bağlantı teknolojisi

BC modüler serisinden DIN rayıyla muhafazanın önündeki Push-in bağlantı teknolojisinin pratik kullanımından yararlanın. Her bir muhafaza bölmesi tüm cihaz gereksinimlerine maksimum esneklikle yanıt vermek için özel olarak konfigüre edilebilir – örneğin SPT-THR 1,5 ve SPT-THR 2,5 serisi PCB klemenslerine sahip Push-in bağlantılarla veya üç adet önceden tanımlanmış bağlantı derinliğiyle eşleştirilir. Bu, alanın elektronik elemanlar ve bağlantı teknolojisi için ideal şekilde birleştirilmesini mümkün kılar. Dokunmatik ekranlı veya membran tuş takımına sahip muhafaza kapakları ile 8 kutuplu ve 16 kutuplu DIN ray konnektörü, bina otomasyonu için muhafaza çeşitlerimizi tamamlar.

Bir bakışta bina otomasyonu için BC serisi muhafazalar


İnteraktif görüntü haritası: BC modüler serisinden elektronik muhafazalı modül
DIN ray konnektörleri
8 veya 16 kutuplu DIN rayı konnektörleri, modüller arasında verimli haberleşme sağlar.
DIN ray konnektörleri
Standart muhafaza ölçüleri
BC serisi muhafazalar DIN EN 43880'e uygundur.
Standart muhafaza ölçüleri
Ekranlar ve membran tuş takımlarıyla birlikte muhafaza kapakları
Modern görüntüleme ve işletim çözümleri için entegre ekranlara ve opsiyonel membran tuş takımlarına sahip muhafaza kapakları
Ekranlar ve membran tuş takımlarıyla birlikte muhafaza kapakları
Geniş çeşitliliğe sahip PCB bağlantılarının seçimi
Cihaz geliştirme çalışmalarınız için geniş çeşitliliğe sahip uygun PCB bağlantılarımızı kullanın.
Geniş çeşitliliğe sahip PCB bağlantılarının seçimi
Çeşitli toplam genişlik seçenekleri
Muhafazalar 17,8 mm'den 161,6 mm'ye kadar uzanan çeşitli toplam genişliklerde temin edilebilir.
Çeşitli toplam genişlik seçenekleri
Yapılandırılabilir montaj alanı
Montaj alanı yapılandırılabilir. Yani, montaj alanını ideal şekilde bağlantı teknolojisine uyarlayabilirsiniz.
Yapılandırılabilir montaj alanı
Soğutucular
Güvenilir ısı dağıtımı için termal simülasyon içeren pasif soğutucular.
Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
Soğutucular
3D Görünüm

BC modüler muhafazanın 360° görünümü

Bina otomasyonundaki uygulamalara yönelik BC modüler serisi, örneğin farklı kapaklar, dokunmatik ekranlar veya kişiselleştirilebilir membran tuş takımları gibi geniş sürüm yelpazesiyle etkileyicidir. Bitişik 3D görünümde bu DIN ray muhafazalarının çok yönlülüğünü keşfedin.

Bina otomasyonu için BC modüler serisi muhafazalar

Dokunmatik ekranlar, membran tuş takımları, DIN rayı konnektörleri ve Push-in bağlantı teknolojisi gibi özelliklerle, BC modüler serisi muhafazalar bina otomasyonunda kullanım için idealdir. Çevrim-içi konfigüratör ve mükemmel hizmetlerimiz de muhafaza çözümünüzü özelleştirmenizi kolaylaştırır.

Katma değer yaratan ayrıntılar Push-in bağlantı teknolojili akıllı tasarım

Bir BC modüler seri muhafazasının ayrı komponentleri
Bir BC muhafazasını konfigüre eden iki çalışan
İletken montajı için Push-in bağlantılı BC serisi modüler muhafaza
THR lehim işlemlerinde elektronik devreli PCB
Bir BC modüler seri muhafazasının ayrı komponentleri

Daha hızlı cihaz geliştirme için uyumlaştırılmış muhafaza ve bağlantı sistemi

BC modüler serisinin elektronik muhafazaları, bina otomasyonu için ilk tercihtir. Bir cihaz geliştirici olarak, konfigüre edilebilir üst parçaların tasarımı zaten SPT-THR serisinin Push-in PCB klemenslerine mükemmel şekilde uyduğu için değerli zaman tasarrufu sağlayacaksınız. Entegre dokunmatik ekranlı ve membran tuş takımlı muhafaza kapakları, görüntüleme ve işletim çözümlerinin kolay uygulanmasını sağlar.

Bir BC muhafazasını konfigüre eden iki çalışan

Bina otomasyonunda kullanılan çeşitli uygulamalar için özel çevrimiçi konfigürasyon

BC modüler serisinin elektronik muhafazaları, bina otomasyonundaki uygulamalar kadar çeşitlidir. Her bir muhafaza bölmesi ayrı ayrı yapılandırılabilir. İlave olarak, bir çevrim-içi konfigüratör üzerinden membran tuş takımlarını esnek şekilde özelleştirebilirsiniz. Şekil, renk ve baskıyı isteklerinize göre özgürce uyarlayabilirsiniz.

İletken montajı için Push-in bağlantılı BC serisi modüler muhafaza

Kolay ön panel işletimi ve kurulum sırasında zamandan tasarruf için Push-in PCB klemensleri

BC serisi modüler muhafazalar sadece cihaz geliştiriciler için akıllı özellikler sunmakla kalmaz aynı zamanda montajcılar tarafından da takdir edilirler. Öndeki Push-in bağlantı, kolay ve aletsiz kablolamayı mümkün kılarak sürekli ve titreşime dayanıklı temas sağlar. Bu, montajcının işini kolaylaştırır ve kablolama hatalarının engellenmesine yardımcı olur.

THR lehim işlemlerinde elektronik devreli PCB

Otomatik PCB montajı için bağlantı teknolojisi

SPT-THR serisi PCB klemensleri, bina haberleşmesi için elektronik muhafazalarda kullanılır. Bunlar hem THR hem de dalga lehim prosesleri için uygundur. THR lehimleme, mekanik anlamda oldukça dayanıklı delik içi teknolojisinin lehim bağlantılarını verimli şekilde otomatikleştirilebilen yüzey montajın üretim süreçleriyle kombine eder. Bu şekilde, yüksek proses verimliliğiyle birlikte en iyi kaliteyi elde edersiniz.

Opsiyonel pasif soğutucular hakkında SSS

ICS serisi elektronik muhafazalar için müşteriye özel soğutucular
Soğutuculu ICS 50 elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı
ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronik muhafazasının şeması
ICS serisi elektronik muhafazalar için müşteriye özel soğutucular

ICS (DIN rayı için Endüstriyel Muhafaza Sistemi) ve UCS (dış ortam uygulamaları için Evrensel Muhafaza Sistemi) muhafaza serileri için soğutucular mevcuttur.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
Soğutuculu ICS 50 elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü

Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı

Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı

Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronik muhafazasının şeması

Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 mm x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi

BC serisi muhafazalar için montaj talimatları

Modüler tasarımı nedeniyle BC muhafazanın montajı hızlı ve kolaydır. Çok çeşitli PCB bağlantı teknolojilerini ve muhafaza kapaklarını entegre etme seçeneğine sahip olursunuz. Standarda uygun bir muhafaza alt kısmı, temel işlevi görür.

Uygulama örnekleri


Bir uygulamadaki BC modüler serisi elektronik muhafazalar
Raspberry Pi bilgisayarlar için bir BC serisi muhafazanın genişletilmiş görünümü
USB HDMI uygulamalı elektronik muhafaza
Bir uygulamadaki BC modüler serisi elektronik muhafazalar

Phoenix Contact'ın BC muhafaza sistemi, bir Enerji Kontrolörü için fonksiyonel paketleyici olarak kullanılır. Cihaz, kombine ısı ve enerji santrallerini kontrol etmek, network'e bağlamak ve izlemek için kullanılır. DIN ray konnektörü Enerji Kontrolörünün modüler muhafaza konseptinde önemli rol oynar.

Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin
Raspberry Pi bilgisayarlar için bir BC serisi muhafazanın genişletilmiş görünümü

RPI-BC serisi elektronik muhafazalar Raspberry Pi bilgisayarları entegre etmek için tasarlanmıştır. RPI-BC muhafazalar DIN 43880'e uygun olarak tasarlanmıştır, hizalanabilir ve DIN raylarına veya panele monte edilebilir. Opsiyonel arabirimler entegre tek kartlı bilgisayarın basit işlev genişlemesini sağlar.

USB HDMI uygulamalı elektronik muhafaza

Çeşitli bağlantılarla kontrol: USB ve HDMI gibi servis arayüzleri sayesinde cihazları kolayca başlatın.

BC serisi: Akıllı binalar için ideal muhafaza sistemi

8 veya 16 pinli DIN ray konnektörü yoluyla güç ve veriyi dağıtın. Daha fazla bağlantı veya daha fazla elektronik eleman için yapılandırılabilir kablaj alanını esnek şekilde kullanın. PCB'ler, elektronik elemanlarınız için alanı en uygun şekilde kullanmak amacıyla değişken olarak yerleştirilebilir.

BC serisi muhafazalarla geleceğe yönelik bina otomasyonu

Çok yönlü bağlantı teknolojilerine sahip elektronik muhafazalar
PCB bağlantı teknolojili muhafazalar
BC elektronik muhafazaların çeşitli kapak tipleri
DIN ray konnektörü yoluyla cihaz bağlantısı
Optik sinyal göstergeleri
Çok yönlü bağlantı teknolojilerine sahip elektronik muhafazalar

Yenilikçi modüler üst kısım ile esnekliğin yeni tanımı: Nerede büyük bir montaj alanına ihtiyacınız olduğuna karar verin. Bu, muhfazanızın üst kısmını uygulamaya göre tasarlamanıza izin verir. Muhafaza, size özel tasarım spesifikasyonlarına uyarlanabilir. Çeşitli bağlantı teknolojilerinin özelleştirilmiş entegrasyonu sorunsuz şekilde çalışır. DIN 43880 standardına uygun muhafaza geometrisi, dağıtım panosuna cihaz montajı için idealdir.

PCB bağlantı teknolojili muhafazalar

BC serisinin çok yönlülüğü için belirleyici faktör, PCB bağlantı teknolojisinin özgür seçimidir. Komponent montaj muhafazaları birçok tip bağlantı alanı sunar:

  • PCB bağlantıları için küçük montaj alanıyla BC...U11: COMBICON compact ailesinin bağlantı teknolojisi için ideal

  • Büyük bağlantı alanıyla BC...U22: klasik bağlantı yöntemleri veya data konnektörleri için

BC elektronik muhafazaların çeşitli kapak tipleri

BC serisinin ana fikri olan çok yönlülük, kapak tasarımında da kendini belli eder. Cihazınıza hangi gereksinimleri koyduğunuzdan bağımsız olarak, kapak şeffaf veya gri olarak temin edilir ve mühürlenebilir. Elle açılabilir ve arkasında bulunan plastik levha sayesinde ekranların veya kontrol elemanlarının entegrasyonu için idealdir.

DIN ray konnektörü yoluyla cihaz bağlantısı

Modüllerinizin hızlı ve kolay bağlantısını etkinleştirin. Bus konnektörü, akıllı cihaz tasarımının anahtarıdır.

  • Seri veya paralel veri ve güç iletimi mümkündür (4x güç, 2x seri, 10x paralel)

  • Bağlantıyı bozmadan kolay modül montajı, modül değişimi, daha az kablolama işçiliği

  • Yüksek iletkenlik için 16 altın kaplı kontak

Optik sinyal göstergeleri

Elektronik muhafazalar için HS LC aydınlatma kılavuzları çeşitli tasarımlarda temin edilir ve muhafazalarla mükemmel uyumludurlar. Aydınlatma kılavuzları aynı zamanda elektrostatik deşarja da dayanıklıdır.

Baskı pinleri, PC üzerinde kolay montaj sağlar. Elektronik muhafazanız için gerekli işlemleri opsiyonel bir hizmet olarak sunuyoruz.

Geliştirme kitleri ve diğer serilerle esnek kombinasyon


Geliştirme kiti
Raspberry Pi bilgisayarları için RPI-BC geliştirme kiti
Raspberry Pi bilgisayarı entegre etmek için muhafazalar
Geliştirme kiti

Geliştirme kitlerimiz, prototiplerinizi ve seri öncesi cihazlarınızı geliştirmeniz için hızlı bir yol sağlar. Bu kitler, entegre bağlantı teknolojisi ve karşılık gelen delikli pertinakslarla birlikte komple muhafaza çözümlerine sahiptir. Özel bus konektörleriyle tüm cihaz sistemlerini uygulayabilirsiniz.

Geliştirme kitinizi mağazada yapılandırın ve cihaz geliştirme projenizi hemen başlatın.

Raspberry Pi bilgisayarları için RPI-BC geliştirme kiti

RPI-BC DIN ray muhafazaları, Raspberry Pi bilgisayarlarını taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Bunlar, aynı zamanda HBUS DIN ray konnektörü ve SC serisi geliştirme kitleri ile de birleştirilebilir. Diğer baskılı devre kartları da Raspberry Pi kartının yanında taşınabilir. Böylece ilave komponentler ve devreler entegre edilebilir.

  • Toplam genişlik: 107,6 mm
  • Raspberry Pi A+, B+, B2 için uygun
  • Panele montaj ve DIN raya montaj yapılabilir.

Raspberry Pi bilgisayarı entegre etmek için muhafazalar

BC serisi aynı zamanda Raspberry Pi mini bilgisayarlar için de mükemmeldir. RPI-BC DIN rayı muhafaza serisi, Raspberry Pi bilgisayarlara göre tasarlanmıştır – ve aynı zamanda bu uygulamalar için BC serisinin tüm güçlü yönlerini ve avantajlarını tamamen kullanır.

Raspberry Pi uygulamaları için elektronik muhafazalara git
E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.