CHARX connect - elektrikli otomobiller ve çok amaçlı taşıtlar için şarj soketleri

Elektrikli otomobiller ve ticari araçlar için şarj girişleri

CHARX connect evrensel araç şarj girişleri, her tür elektrikli aracın AC ve DC ile şarj edilmesini sağlar. Tip 1 ve tip 2 AC ve CCS (Combined Charging System) şarj girişlerinin yanı sıra, Çin için GB/T versiyonları da mevcuttur. Araç şarj girişleri, halihazırda tanınmış üreticilerin elektrikli otomobillerinde ve her türlü ticari araçta başarıyla kullanılmaktadır. Elektrikli araçların 250 kW şarj gücüyle ve hatta Boost Mode ile 500 kW'a kadar sürekli olarak şarj edilmesini sağlarlar.

Go to Product Detail Page for item 1356162
CHARX T2HBI12-1AC32DC125-5,0M2 - Araç şarj girişi
CHARX T2HBI12-1AC32DC125-5,0M2 - Araç şarj girişi
1356162

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Araç şarj girişi, 'e kadar 250 A mod: Boost mode, 125 A sabit, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 5 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, AC ve DC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak sunulur.

Go to Product Detail Page for item 1360849
CHARX T1HBI12-1AC48DC125-5,0M1 - Araç şarj girişi
CHARX T1HBI12-1AC48DC125-5,0M1 - Araç şarj girişi
1360849

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Araç şarj girişi, 125 A sabit, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 2 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, AC ve DC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak sunulur.

Go to Product Detail Page for item 1338230
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-5,0M2 - Araç şarj girişi
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-5,0M2 - Araç şarj girişi
1338230

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Araç şarj girişi, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 250 A sabit, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 5 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, AC ve DC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak sunulur.

Go to Product Detail Page for item 1346636
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-5,0M1 - Araç şarj girişi
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-5,0M1 - Araç şarj girişi
1346636

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Araç şarj girişi, 'e kadar 250 A mod: Boost mode, 200 A sabit, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 5 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, AC ve DC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak sunulur.

Avantajlarınız

  • CCS şarj girişlerimiz, 120 mm²'ye kadar DC kablo kesitleriyle 700 kW'a (700 A/1.000 V) kadar geçici güç değeriyle ultra hızlı DC şarja olanak tanır
  • Pt 1000 sensörleri aracılığıyla her DC güç kontağında hızlı ve hassas sıcaklık ölçümü ile aşırı ısınmaya karşı koruma sağlanır
  • Kapsamlı IP6K7 ve IP6K5 koruma sınıfı ve ön tarafta IP6K6K ve IP6K9K ile su, toz ve kire karşı korumalı ve yalıtımlıdır
  • 2 m'lik standart DC kablo uzunluğuna ve portföydeki diğer uzunluklara ek olarak talep üzerine başka uzunluklar da mevcuttur
  • Otomotiv standardına uygun olarak geliştirilmiş olup IEC 62196, SAE J1772 ve GB/T 20234'e uygundur; IATF 16949-onaylı şirket

Yeni ürünler

Yandan kablo çıkışlı CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişleri
CHARX connect universal CCS şarj girişleri için koruma kapakları
CHARX connect universal
Q1/2026 tarihinde kullanıma sunulacak

Yandan kablo çıkışlı CCS şarj girişleri

Araç içinde yerden tasarruf sağlayan montaj için

CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişleri artık 90° kablo çıkışı ile de mevcuttur. Bu sayede elektrikli araç içinde değerli montaj alanından tasarruf edersiniz. Aynı geometriler sayesinde, 90° şarj girişlerine geçiş yapan müşterilerin gövde kesitini değiştirmesi gerekmez.

Temel özellikler

  • Şarj standardı: CCS tip 2
  • Kablo çıkışı: 90° sağa (istek üzerine sol versiyon)
  • Kablo uzunluğu: 2 m (diğer uzunluklar talep üzerine temin edilir)
  • Montaj derinliği: 128,5 mm
  • Boost Modunda DC şarj akımı: 500 A'e kadar
  • Sürekli DC şarj akımı: 200 A, 250 A
  • DC nominal gerilim: 1.000 V
  • Aktüatör gerilimi: 12 V, 24 V

Avantajlarınız

  • Düz kablo çıkışlı CCS şarj girişlerimize kıyasla montaj derinliği açısından %50'nin üzerinde yer tasarrufu
  • Kablo demetinin daha rahat ve daha net montajı
  • Daha büyük bükülme yarıçapı sayesinde lokal sıcaklık artışları önlenir
  • Tüm CCS şarj girişleri aynı vidalı bağlantı geometrisine sahip olduğundan geçiş yapmak kolaydır
  • Ön taraftaki IP6K6K / IP6K9K koruması yüksek basınçlı ve buhar püskürtmeli temizliğe dayanıklıdır

Q1/2026 tarihinde kullanıma sunulacak

CCS şarj girişleri için koruma kapakları

Akıllı özelliklerle optimum koruma

Koruma kapakları, CHARX connect universal CCS şarj girişlerimizin temas alanı için IPX5 koruması sağlar. Bu, elektrikli hizmet araçlarınızın zorlu çevre koşulları için en iyi şekilde donatıldığı anlamına gelir. Opsiyon olarak bir fonksiyon butonu ve bir LED durum göstergesi eklenebilir.

Temel özellikler

  • Şarj standartları: CCS tip 1, CCS tip 2
  • Boyutlar (G x Y x D): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (ekstra opsiyonlar olmadan) veya 61,1 mm (ekstra opsiyonlarla birlikte)
  • Koruma sınıfı: IPX5 (kapak kapalıyken)
  • LED ekran ve buton bağlantısı: 6-kut. MCON konnektörü
  • LED ekranın kontrolü: PWM
  • UNECE R61 desteklenir

Avantajlarınız

  • Tüm sinyal ve güç kontakları IPX5 uyarınca tazyikli suya karşı güvenilir şekilde korunur
  • Akıllı işletim: AC kapağı açıldığında DC kapağı da otomatik olarak açılır
  • Ekstra opsiyonlar: Serbestçe kontrol edilebilen RGB LED ve butonlu şarj durumu göstergesi, örneğin şarjı iptal etmek için
  • CCS tip 1 ve CCS tip 2 için aynı vidalama noktaları sayesinde kolay tasarım
  • CHARX control vehicle şarj kontrolörümüzle uyumludur

Üniversal CCS şarj girişleri

Artık, kalıcı 375 kW ile şarj mümkün

CHARX connect universal CCS araç şarj girişlerinin yeni performans sınıfı, 120 mm² kablo kesiti ile artık 375 kW'ta kalıcı, soğutmasız HPC şarjına olanak tanıyor. Boost Modunda, kısa bir süre için bile olsa oldukça yüksek şarj güçleri mümkündür.

Temel özellikler

  • Şarj standartları: CCS tip 1, CCS tip 2
  • Kalıcı DC şarj akımı: 375 A
  • Boost Modunda DC şarj akımı: >500 A
  • DC nominal gerilim: 1.000 V
  • DC kablo kesiti: 120 mm²
  • Sıcaklık sensörü teknolojisi: Pt 1000
  • Sertifikalar: CE, UL

Avantajlarınız

  • HPC özellikli: 120 mm² kablo kesiti, 375 kW'ta kalıcı şarja olanak tanır
  • Ön taraftaki IP6K6K/IP6K9K koruma sınıfı sayesinde şarj kapağı açıkken bile su geçirmez, kir geçirmez ve toz geçirmez
  • Kompakt tasarım, tek tip boyut ve aynı vidalama noktaları sayesinde kolay tasarım
  • IATF 16949 otomotiv standardı uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

CHARX connect universal araç şarj girişleri

Kapsamlı ürün portföyü

CHARX connect universal, Asya pazarı için GB/T standardına uygun olarak tip 1 ve tip 2 AC şarj girişleri, CCS şarj girişleri ve AC ve DC araç şarj girişlerinden oluşan geniş bir portföy sunar.

CCS şarj girişlerimiz 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) ve 120 mm² (375 A) kablo kesitleriyle temin edilir. Bu, Boost Modunda 700 kW'a (700 A / 1.000 V) kadar şarj güçlerinin mümkün olduğu anlamına gelir.

Çeşitli DC kablo uzunlukları mevcuttur. İstediğiniz kablo uzunluğu ürün listesinde yoksa lütfen bizimle iletişime geçin. MCS araç şarj girişleri ve NACS şarj girişleri hali hazırda geliştirilmektedir.

Yüksek Güçlü Şarj için elektrikli araç şarj girişi Üniversal şarj girişlerimizi keşfedin

CCS şarj girişi yoluyla şarj edilen elektrikli otomobil; işlem sırasında ilerleme, akıllı telefon üzerinde görüntüleniyor.
Her iki DC güç kontağında Pt 1000 sensörler
Yüksek IP koruma sınıfına sahip elektrikli araç şarj girişi
Yakın planda CCS şarj giriş tasarımı görülen elektrikli sokak temizleme aracı
Araç şarj girişlerinin kalite kontrolü
CCS şarj girişi yoluyla şarj edilen elektrikli otomobil; işlem sırasında ilerleme, akıllı telefon üzerinde görüntüleniyor.

120 mm²'ye kadar DC iletken kesitlerine sahip CCS şarj girişleri, 375 kW (375 A/1.000 V) ile ve Boost Modunda 500 kW'tan (500 A/1.000 V) fazla güvenli HPC şarjına olanak tanıyor. Dolayısıyla, ortam sıcaklığı gibi dış faktörlere bağlı olarak elektrikli araçları sadece birkaç dakikada şarj etmek artık mümkün.

Her iki DC güç kontağında Pt 1000 sensörler

Optimize edilmiş bağlantı teknolojisi, bağlantı sisteminin ısınmasını asgariye düşürür. Araç istenen şarj akımını sıcaklık değerlendirmesi temelinde dinamik olarak ayarlayabildiğinden, yüksek doğruluklu entegre sıcaklık sensörleri yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Pt 1000 sensörler her iki DC güç kontağında bulunur. AC bölgesi PTC sensör teknolojisini içerir.

Yüksek IP koruma sınıfına sahip elektrikli araç şarj girişi

Optimize edilmiş sızdırmazlık sistemine sahip araç şarj girişlerimiz, ISO 20653'e göre başarıyla test edilmiştir.
Şarj girişinin tamamı, kapsamlı IP6K7 ve IP6K5 koruma sınıfına sahiptir. Bu sayede toz girişine, bir metre derinliğe kadar su girişine, su sıçramasına ve temasa karşı her yönden korunur. Bu, şarj kapağı açık olsa bile hem aracın içine monte edilen parça hem de dışarıdaki temas alanı için geçerlidir. Şarj girişinin temas alanı da IP6K6K ve IP6K9K koruma derecesine sahiptir ve bu nedenle yüksek basınçlı veya buhar püskürtmeli temizlemeye karşı korumalıdır.

Yakın planda CCS şarj giriş tasarımı görülen elektrikli sokak temizleme aracı

Tüm araç şarj girişleri son derece kompakt bir tasarıma sahiptir. İlave olarak, CCS şarj girişleri ile AC şarj girişlerinin ilgili dış boyutları ve vidalı bağlantı geometrileri birbiriyle aynıdır.

Bu, üreticilerin ve teknoloji yenileyicilerin hedef piyasaya bakmaksızın - otobüslerden motosikletlere kadar - her elektrikli araç için aynı montaj alanını planlamasını sağlar.

Araç şarj girişlerinin kalite kontrolü

CHARX connect universal araç şarj girişlerimiz ilgili standartlara uygundur:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility, IATF 16949'a göre onaylanmıştır.

3D Görünüm

3D'de tüm detaylar

Ürünü en yüksek ayrıntı düzeyinde görüntüle Tip 2 CCS araç şarj girişi, yakınlaştırma ve döndürme fonksiyonları kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.

CCS tip 1 araç şarj girişinin geliştirilmesi

Müşteriye özel çözümler Seri araçlarınız için özelleştirilmiş şarj girişleri

Ek işletme elemanları, LED ekran, soğutma konseptleri, araç girişinin araç montaj alanına entegrasyonu veya başka özelleştirilmiş öğeler mi istiyorsunuz?
Otomotiv endüstrisinin IATF 16949 gerekliliklerine uygun olarak aracınız için özelleştirilmiş bir elektrikli araç şarj arayüzü geliştirmekten mutluluk duyacağız.

Lütfen irtibat kişinizle iletişime geçin.

Özel irtibat kişiniz

Elektrikli araçlara yönelik bileşenlerimizle ilgili tüm sorularınız için

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Size şarj girişlerimiz ve araç şarj kontrolörlerimiz hakkında tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacağım; aramanızı veya e-posta iletmenizi sabırsızlıkla bekliyorum.