120 mm²'ye kadar DC iletken kesitlerine sahip CCS şarj girişleri, 375 kW (375 A/1.000 V) ile ve Boost Modunda 500 kW'tan (500 A/1.000 V) fazla güvenli HPC şarjına olanak tanıyor. Dolayısıyla, ortam sıcaklığı gibi dış faktörlere bağlı olarak elektrikli araçları sadece birkaç dakikada şarj etmek artık mümkün.
CHARX connect universal, AC tip 1, Araç şarj girişi, 80 A , 250 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 5 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, elektrikli taşıtları alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, SAE J1772, AC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak tedarik edilir.