120 mm²'ye kadar DC iletken kesitlerine sahip CCS şarj girişleri, 375 kW (375 A/1.000 V) ile ve Boost Modunda 500 kW'tan (500 A/1.000 V) fazla güvenli HPC şarjına olanak tanıyor. Dolayısıyla, ortam sıcaklığı gibi dış faktörlere bağlı olarak elektrikli araçları sadece birkaç dakikada şarj etmek artık mümkün.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Araç şarj girişi, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 250 A sabit, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, montaja hazır, Montajlı kablo ucu ile, Tek telli kablolar, uzunluk: 2 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, kablo rakorlarının sonradan montajı için HVA 630 erkek konnektör (AC) ve dar bağlantı flanşlı (DC) M8 kablo pabucu ile, kontak yüzeyini iyileştirmek ve ekranın dağılmasını engellemek için ekran kontağı olarak elektriksel iletkenliğe sahip bakır folyo ile, aşınmaya karşı dayanımı artırmak için bant (bir tarafta) kullanarak sabitlenen ondüleli boru, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, Araç şarj girişinin DC ve AC kontakları için bir koruyucu kapak standart olarak teslim edilir.