120 mm²'ye kadar DC iletken kesitlerine sahip CCS şarj girişleri, 375 kW (375 A/1.000 V) ile ve Boost Modunda 500 kW'tan (500 A/1.000 V) fazla güvenli HPC şarjına olanak tanıyor. Dolayısıyla, ortam sıcaklığı gibi dış faktörlere bağlı olarak elektrikli araçları sadece birkaç dakikada şarj etmek artık mümkün.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Araç şarj girişi, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 250 A sabit, 1000 V DC, Tek telli kablolar, uzunluk: 2 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, doğru akım (DC) ile şarj için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, DC kontaklar için koruyucu kapak standart olarak sunulur.