CHARX T1HCI12-1AC80-2,0M1 - Araç şarj girişi
1271836

CHARX connect universal, AC tip 1, Araç şarj girişi, 80 A , 250 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 2 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, elektrikli taşıtları alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, SAE J1772, AC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak tedarik edilir.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Tüm Phoenix Contact araç şarj girişlerinin montaj alanı ve vidalı bağlantı noktaları için tek tip, yerden tasarruf sağlayan boyutlar
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Şarj esnasında entegre kilitleme
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
Yüksek derecede koruma ile kire ve suya karşı korumalı ve sızdırmaz