CHARX connect - hızlı şarj istasyonları için DC şarj kabloları

Ev tipi şarj istasyonları ve hızlı şarj istasyonları için DC şarj kabloları

CHARX connect DC şarj kabloları 1000 kW'a kadar olan elektrikli araçların hızlı şarjı için kullanılır ve NACS, CCS ve GB/T şarj konnektörleriyle mevcuttur. Portföyümüz farklı performans sınıflarına ayrılmış olduğundan araç parklarındaki DC ev tipi şarj istasyonlarından hızlı şarj parklarındaki HPC şarj istasyonlarına kadar her uygulama için doğru şarj kablosunu sunar.

Go to Product Detail Page for item 1369289
EV-T2HPCC-DC500A-3,0M50ECBK11R - DC şarj kablosu
EV-T2HPCC-DC500A-3,0M50ECBK11R - DC şarj kablosu
1369289

CHARX connect professional, CCS tip 2, HPC DC şarj kablosu, 'e kadar 700 A mod: Boost mode, 500 A sabit, 1000 V DC, soğutmalı araç şarj konnektörü ve soğutmalı kablo bulunan, kablo: 3 m, siyah, düz, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, sağ açılı panel geçiş bulunan, değişken hızlı fan ile, dijital sıcaklık sensörleri bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3-1, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674666
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P - DC şarj kablosu
CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P - DC şarj kablosu
1674666

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 200 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 8 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674676
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P - DC şarj kablosu
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P - DC şarj kablosu
1674676

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 125 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 7 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674662
CHARX ST2C-DC250-7,0MCS00P - DC şarj kablosu
CHARX ST2C-DC250-7,0MCS00P - DC şarj kablosu
1674662

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 250 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 7 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674669
CHARX ST2C-DC200-6,0MCS00P - DC şarj kablosu
CHARX ST2C-DC200-6,0MCS00P - DC şarj kablosu
1674669

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 200 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 6 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674664
CHARX ST2C-DC250-5,0MCS00P - DC şarj kablosu
CHARX ST2C-DC250-5,0MCS00P - DC şarj kablosu
1674664

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 250 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 5 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674675
CHARX ST2C-DC150-8,0MCS00P - DC şarj kablosu
CHARX ST2C-DC150-8,0MCS00P - DC şarj kablosu
1674675

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 125 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 8 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674667
CHARX ST2C-DC200-7,0MCS00P - DC şarj kablosu
CHARX ST2C-DC200-7,0MCS00P - DC şarj kablosu
1674667

CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 200 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 7 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

Avantajlarınız

  • Soğutmalı şarj kablolarında pazar liderinden güvenilir hızlı bağlantı teknolojisi
  • NACS, CCS tip 1, CCS tip 2 ve GB/T için geniş ürün gamı
  • Tüm uygulamalar için performans sınıfları – 40 kW'tan 1.000 kW'a kadar
  • Ergonomik tasarım sayesinde kolay kullanım
  • Talep üzerine logonuz ve özel kablo montajı ile sunulur
  • IATF 16949 otomotiv standardı uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

DC şarj kablolarımızın karşılaştırması Uygulamanız için hangi ürün gamının mükemmel olduğuna karar verin

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Şarj standartları CCS tip 1, CCS tip 2 NACS, CCS tip 1, CCS tip 2, GB/T NACS, CCS tip 1, CCS tip 2, GB/T ⁵⁾
Boost Modunda şarj akımı ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1.000 A
Sürekli şarj akımı ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Nominal gerilim 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Uygulama alanı Yaklaşık 2 ila 3 saatlik şarj süreleri ile özel ve yarı kamusal sektörlerde şarj etme Yarı kamusal ve kamusal sektörlerde 1 saatten kısa şarj süreleri ile hızlı şarj Sadece birkaç dakikalık şarj süreleri ile kamusal sektörde ultra hızlı Yüksek Güçlü Şarj
Eşleşen birleşme çerçevesi değiştirilebilir ³⁾
Kontaklar değiştirilebilir ³⁾
Dört kablolu ölçüm teknolojisi ³⁾
Sıvı soğutma ⁴⁾
Ürün listesini görüntüle Ürün listesini görüntüle Ürün listesini görüntüle

¹⁾ Çeşitli çalışma koşullarına bağlı olarak olası zaman aralığı, Boost Modu ile ilgili aşağıdaki açıklamalara bakın.
²⁾ Normatif düzenlemelere uygun olarak ve soğutmalı şarj kabloları durumunda soğutma kapasitesine bağlı olarak.
³⁾ Özellik tüm ürünler için mevcut değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili ürün detay sayfasına bakınız.
⁴⁾ İstisna: CHARX connect professional 500 A performans sınıfında (sürekli olarak 375 A) sıvı soğutmaya sahip değildir.
⁵⁾ CHARX connect professional'ın GB/T versiyonları şu anda sadece Çin'de mevcuttur.

Kısa süreliğine daha yüksek şarj gücü için Boost Modunda bir DC şarj kablosunun örnek şarj eğrisi

Boost Modunda daha yüksek şarj güçleri Nasıl çalışır ve nelere dikkat edilmesi gerekir?

Üretici olarak DC şarj kablolarımızı -30 ila +40°C ortam sıcaklıklarında tanımladığımız nominal akım IN'de sürekli çalışacak şekilde tasarlıyoruz. Boost Modunda, bazı DC şarj kabloları kısa bir süre için çok yüksek şarj güçleri taşıyabilir. Bu amaçla, ilgili kalemler için sevk irsaliyesinde maksimum akım Imax değerini belirtiyoruz.

Bir şarj kablosunun Boost Modunda olası çalışma süresi, soğutma kapasitesi, ortam sıcaklığı, şarj noktasının ne sıklıkta kullanıldığı ve araç şarj girişinin tasarımı gibi çok sayıda ortam koşuluna bağlıdır. Ayrıca şarj kabloları daha yüksek ortam sıcaklığında daha kısa süre çalışabilir.

Boost Modunu kullanan şarj istasyonu üreticileri ve operatörleri için, DC güç kontaklarındaki sıcaklıkların, entegre sıcaklık sensörü kullanılarak sürekli olarak izlenmesi zorunludur. Sınır sıcaklığı +90°C TMax'a ulaşıldığında şarj işlemi durdurulmalıdır. Sistem sınır sıcaklığına yaklaşırsa, şarj akımının önceden örn. nominal akım IN'e düşürülmesi önerilir. Bu durumda zayıflamadan bahsediyoruz.

CHARX connect professional Ultra hızlı Yüksek Güçlü Şarj için soğutmalı ve soğutmasız şarj kabloları

Bir elektrikli kamyonu HPC şarj kablosuyla şarj eden bir adam
Hızlı şarj istasyonunda elektrikli otomobili HPC şarj kablosuyla şarj eden bir kadın
CCS şarj istasyonundaki şarj işleminin faturalandırılması – fatura akıllı telefonda görünür
Yağmurda yerde duran hızlı şarj istasyonunun CCS şarj konnektörü
Servis teknisyeni, hızlı şarj istasyonundaki HPC şarj konnektörünün birleşim yüzeyini değiştiriyor
Bir elektrikli kamyonu HPC şarj kablosuyla şarj eden bir adam

Sıvı soğutmalı HPC şarj kablolarımız çevre ve bakım dostu bir su-glikol karışımıyla çalışır. Güvenlik veya yönetilebilirlikten ödün vermeden 1 MW'a kadar iletim yapabilmeleri, onları hizmet araçları için de cazip bir seçenek haline getiriyor. Ürün portföyü aşağıdaki şarj standartlarını ve performans sınıflarını kapsar:

  • NACS
    • 2026'nın 1. çeyreğinden itibaren kullanılabilir / 600 A üzerinde sürekli / 1.000 V
  • CCS tip 1
    • Boost Modunda 700 A / Sürekli olarak 500 A / 1.000 V
  • CCS tip 2
    • Boost Modunda 1.000 A / Sürekli olarak 800 A / 1.000 V
    • Boost Modunda 700 A / Sürekli olarak 500 A / 1.000 V
  • GB/T
    • Boost Modunda 600 A / Sürekli olarak 500 A / 1.000 V

Hızlı şarj istasyonunda elektrikli otomobili HPC şarj kablosuyla şarj eden bir kadın

HPC şarj kablolarımız, sıvı soğutmasız olarak da mevcuttur. Bunun yerine, daha yüksek bir kablo kesiti kullanır ve bu nedenle birçok HPC uygulaması için yeterli olan 500 kW'ı iletebilirler. Aşağıdaki şarj standartları için mevcutturlar:

  • NACS
    • Boost Modunda 500 A / Sürekli olarak 375 A / 1.000 V
  • CCS tip 1
    • Boost Modunda 500 A / Sürekli olarak 375 A / 1.000 V
  • CCS tip 2
    • Boost Modunda 500 A / Sürekli olarak 375 A / 1.000 V

CCS şarj istasyonundaki şarj işleminin faturalandırılması – fatura akıllı telefonda görünür

Alman Ölçüm ve Kalibrasyon Yasası uyarınca faturalandırmaya ilişkin tüm gereklilikleri karşılamak amacıyla DC şarj kablolarımızın ve konnektörlerimizin çoğu dört kablolu ölçüm teknolojisi için hazırlanmıştır ve bu nedenle geleceğe hazırdır. Dört kablolu ölçüm teknolojisi, şarj kablosundaki güç kaybının kaydedilmesini sağlayarak elektrikli araca aktarılan enerjinin hassas bir şekilde belirlenmesine olanak tanır.

Yağmurda yerde duran hızlı şarj istasyonunun CCS şarj konnektörü

DC şarj kablolarımızın akıllı sızdırmazlık konseptleri, boylamasına tam su sızdırmazlığı sağlar ve bu da muhafazanın içindeki canlı parçaları nemden tamamen korur. Bu, şarj istasyonlarının arıza güvenliği performansını artırırken elektriksel güvenliği en üst düzeye çıkarır. Akredite test ve pazara sunma laboratuvarımızda yapılan çok sayıda test, sürekli olarak yüksek malzeme ve işleme kalitesi sağlar. Bu, şarj konnektörlerimizi zorlu dış ortam koşullarında bile özellikle sağlam, esnek ve dayanıklı hale getirir.

Servis teknisyeni, hızlı şarj istasyonundaki HPC şarj konnektörünün birleşim yüzeyini değiştiriyor

Yarı kamusal veya kamusal şarj istasyonlarındaki şarj konnektörleri, sağlam malzemelerden yapılmış olmalarına rağmen, uygunsuz kullanım nedeniyle düzenli bakım gerektirir. Hasar genellikle birleşim yüzünde meydana gelir. Ayrı olarak satılan tamir takımlarımız, şarj konnektöründeki birleşme çerçevelerini ve güç kontaklarını hızlı ve kolay şekilde değiştirmenize olanak sağlar. Şarj kablosunun tamamını değiştirmeye gerek yoktur. Bu daha fazla sürdürülebilir olup zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar, şarj istasyonunuzun sürekliliğini artırır.

3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

CHARX connect professional serisi soğutmalı CCS şarj konnektörüne ayrıntılı göz atın. Ürün, yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.

CHARX connect compact Düşük güç aralığı için kompakt CCS şarj kabloları

CCS şarj kablosuyla ev tipi şarj cihazını kullanarak evde elektrikli otomobilini şarj eden bir adam
CCS şarj konnektörü ve fotovoltaik sistem, elektrikli otomobil ve DC ev tipi şarj cihazı içeren otopark
CCS şarj konnektörüyle şarj edilen elektrikli otomobil
Araçtan şebekeye ve araçtan eve uygulamalar için CCS şarj kabloları
CCS şarj kablosuyla ev tipi şarj cihazını kullanarak evde elektrikli otomobilini şarj eden bir adam

DC şarj, araçların iki ila üç saat park halinde bırakılmasının yaygın olduğu ev, konaklama ve perakende sektörlerinde de giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle yaklaşık 100 kW'a kadar olan düşük DC şarj güçleri genellikle yeterlidir. CHARX connect compact serisi kompakt CCS şarj kabloları burada ideal ve ekonomik çözüm sunar. Ürün portföyü aşağıdaki şarj standartlarını ve performans sınıflarını kapsar:

  • CCS tip 1
    • 40 A / 1.000 V
    • 80 A / 1.000 V
    • 125 A / 1.000 V
  • CCS tip 2
    • 40 A / 1.000 V
    • 80 A / 1.000 V

CCS şarj konnektörü ve fotovoltaik sistem, elektrikli otomobil ve DC ev tipi şarj cihazı içeren otopark

Standart CCS şarj kablolarıyla karşılaştırıldığında CHARX connect compact %35 daha küçük ve %75 daha hafiftir. Sofistike, kompakt tasarımıyla CCS şarj konnektörleri, özel sektördeki modern DC ev tipi şarj cihazlarına ve yarı kamusal sektördeki daha küçük DC şarj istasyonlarına mükemmel şekilde uyarlanmıştır.

CCS şarj konnektörüyle şarj edilen elektrikli otomobil

Kompakt CCS şarj kabloları 2021 İyi Tasarım Ödülü'nü kazandı. Şarj konnektörlerinin tasarımı, Hamburg'dan tasarımcı Stephan Gahlow ile birlikte geliştirildi ve modern tarzıyla jüriyi etkiledi. Kavrama bölgesinin ergonomik şekli kolay kullanım ve rahat bir his sağlar.

Araçtan şebekeye ve araçtan eve uygulamalar için CCS şarj kabloları

İki yönlü konvertör teknolojisi sayesinde, yakın gelecekteki DC ev tipi şarj istasyonları araçtan şebekeye ve araçtan eve güç beslemelerini yapabilecek. Burada elektrik, kontrol altında şarj istasyonu aracılığıyla araç bataryasından güç şebekesine veya kullanıcının kendi evine akabilir. V2G ve V2H uygulamaları için, kompakt CCS şarj kablolarımız ideal çözümdür.

3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

CHARX connect compact serisi kompakt CCS şarj konnektörüne ayrıntılı olarak göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.

Yeni ürünler

500 kW'a kadar DC şarjı için NACS şarj kabloları
1.000 kW'a kadar soğutmalı CHARX connect professional HPC şarj kabloları
CHARX connect standart CCS şarj kabloları
CHARX connect standart GB/T DC şarj kabloları
125 kW'a kadar performans sınıfında CHARX connect compact DC şarj kabloları
Q1/2026 tarihinde kullanıma sunulacak

500 kW'a kadar DC şarjı için NACS şarj kabloları

Kuzey Amerika için Yüksek Güçlü Şarj

CHARX connect professional soğutmasız HPC şarj konnektörleri artık Kuzey Amerika Şarj Standardı için de mevcuttur. %100 standartlara uygun şarj kabloları, Boost Modunda 500 kW'a kadar veya sürekli olarak 375 kW'a kadar güç iletir ve çok yüksek güvenlik ve ergonomi seviyeleriyle etkileyicidir.

Temel özellikler

  • Boost Modunda şarj akımı: 500 A'e kadar
  • Sürekli şarj akımı: 200 A, 375 A
  • Nominal gerilim: 1.000 V
  • Kablo uzunluğu: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Sıcaklık sensörleri: Pt 1000
  • Dört telli ölçüm teknolojisi (yalnızca 375 A için)
  • Koruma sınıfı: IP67 (takılıyken)
  • Sertifikalar: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Avantajlarınız

  • Ayrı ergonomik sap, rahat kullanım sağlar ve sap yüzeylerinin ısınmasını önler
  • Kalıplanmış kapaklar ve hassas sıcaklık sensörleriyle dokunma koruması maksimum güvenlik sağlar
  • UL, SAE, IEC ve IATF standartlarına uygunluk özellikle yüksek kalite ve uyumluluğu garanti eder
  • Talep üzerine logonuz, özel kablo uzunluğu ve montajlı kablo ucuyla birlikte sunulur

1.000 kW'a kadar CCS şarj kabloları

Yeni soğutma konsepti ile Yüksek Güçlü Şarj

İkinci nesil CHARX connect profesyonel soğutmalı HPC şarj konnektörleri, Boost Modunda 1 MW'a kadar iletim sağlar. Bu büyük miktardaki güçle, birkaç dakika içinde şarj edilebilecek olanlar sadece elektrikli arabalar değil. Büyük bataryalara sahip yardımcı araçlar da hızlı bir şekilde tekrar kullanıma hazır hale gelecektir.

Temel özellikler

  • Şarj standardı: CCS tip 2
  • Aktif soğutma ile şarj akımı: boost Modunda 1.000 A, kalıcı olarak 800 A
  • Pasif soğutma ile şarj akımı: Boost Modunda 800 A, kalıcı olarak 600 A
  • Nominal gerilim: 1.000 V
  • Soğutma sıvısı: su-glikol karışımı
  • Sıcaklık sensörleri: Pt 1000
  • Dört telli ölçüm teknolojisi
  • Koruma sınıfı: IP67

Avantajlarınız

  • Yeni soğutma konsepti ile 1.000 kW'a kadar şarj gücü - iyileştirilmiş kullanım ile birlikte
  • Talep üzerine özelleştirilmiş bağlantı konsepti - HPC şarj istasyonunuza göre uyarlanmıştır
  • Hızlı, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bakım için tamamen değiştirilebilir eşleşme yüzeyi
  • Yalıtım monitörü aracılığıyla güvenilir ve uygun maliyetli kaçak tespiti
  • Entegre dört iletkenli ölçüm teknolojisi sayesinde kalibrasyon yasalarıyla uyumlu faturalandırma

Yeni nesil CCS şarj kabloları

Sağlam, bakımı kolay ve hesaplı

Kendini kanıtlamış CHARX connect standart CCS şarj konnektörlerimizin yeni nesli, 150 ila 250 kW'lık orta güç aralığını kapsar. Yeni gövde tasarımında ürün ailesi sağlamlık, güvenlik, faturalandırma ve bakım açısından çok sayıda iyileştirme sunuyor.

Temel özellikler

  • Şarj standardı: CCS tip 2
  • DC nominal akım: 150 A ... 250 A
  • DC nominal gerilim: 1.000 V
  • Kablo kesiti 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sıcaklık sensörü teknolojisi: 2 x Pt 1000
  • Dört telli ölçüm teknolojisi
  • Koruma sınıfı: IP54 (takılıyken)
  • Kablo uzunluğu: 4 m ... 10 m

Avantajlarınız

  • Orta güç aralığındaki tüm DC şarj uygulamaları için geniş ürün portföyü
  • Yüksek süreklilik için oldukça sağlam ve dayanıklı konnektör tasarımı
  • Dört kablolu ölçüm teknolojisi için hazırlanmış olup, kalibrasyon yasalarıyla uyumlu kolay faturalama sağlar
  • DC+ ve DC- ayrımı için iki bölmeli sızdırmazlık sistemi ile üst düzey güvenlik
  • Güç kontakları dahil değiştirilebilir birleşim yüzü ile hızlı ve uygun maliyetli bakım

Yeni nesil GB/T DC şarj kabloları

Dayanıklı, uzun ömürlü ve uyarlanabilir

Çin GB/T standardına uygun yeni CHARX connect standart DC şarj konnektörleri 125 ve 250 kW performans sınıflarını kapsar. İhtiyaçlarınıza uyarlanabilir ve yüksek kaliteli malzemeleri, güvenilir teknolojileri ve ergonomik kullanımlarıyla öne çıkarlar.

Temel özellikler

  • Şarj standardı: GB/T
  • DC nominal akım: 125 A ... 250 A
  • DC nominal gerilim: 1.000 V
  • Kablo kesiti 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sıcaklık sensörü teknolojisi: 2 x Pt 1000
  • Koruma sınıfı: IP54 (takılıyken)
  • Kablo uzunluğu: 2 m ... 10 m
  • CE belgesi

Avantajlarınız

  • Zorlu koşullar altında özellikle yüksek süreklilik için sağlam ve uzun ömürlü tasarım
  • Şirket renklerinizde sezgisel durum gösterimi için serbestçe kontrol edilebilen LED dizisi
  • Opsiyonel Boost Modu kısa bir süre için 500 kW'a kadar yüksek şarj güçlerine izin verir
  • Müşteriye-özel uygulamaların gerçekleştirilmesi için opsiyonel S1 switchi
  • Talep üzerine özel muhafaza rengi, müşteri logosu ve alternatif sıcaklık sensörü teknolojisi ile

Kompakt CCS şarj kabloları

Şimdi 125 kW'a kadar kalıcı şarj gücü için

CHARX connect compact CCS tip 1 şarj kablolarının yeni performans sınıfı kalıcı 125 kW iletebilir. Sofistike tasarımlarıyla CCS şarj konnektörleri, modern DC ev tipi şarj cihazları ile araç filolarının yanı sıra kamu ve ticari sektördeki daha küçük DC şarj istasyonları için uygundur.

Temel özellikler

  • Şarj standardı: CCS tip 1
  • Kalıcı DC şarj akımı: 125 A
  • Nominal gerilim: 1.000 V
  • İletken kesiti: 1 AWG
  • Koruma sınıfı: IP44 (takılıyken)
  • Onaylar: UL 2251 (UL 2202-hazır), ISO/IEC 15118

Avantajlarınız

  • Otoparktan şarj parkına kadar her uygulama için doğru şarj kablosu
  • Ergonomik tasarımı sayesinde kolay kullanım
  • Soğuk havalarda bile yüksek kablo esnekliği
  • Talep üzerine logonuzla birlikte sunulur – şarj istasyonunuzun istikrarlı markalanması için
  • IATF 16949 otomotiv standardı uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir