Doğru akımlı (DC) elektrikli taşıtların (EV) CCS tip 2 taşıt şarj girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için taşıt şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P
-
DC şarj kablosu
1674676
CHARX connect standard, CCS tip 2, DC şarj kablosu, 150 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 7 m, siyah, düz, dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IP67 koruma sınıfı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | IP67 koruma sınıfı |
| Ürün gamı | CHARX connect standard |
| Teknoloji | Combined Charging System |
| Uygulama | elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için |
| elektromobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için | |
| Tasarım | dört iletkenli ölçüm teknolojisini destekler |
| analog sıcaklık sensörleri bulunan | |
| değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan | |
| değiştirilebilir DC güç kontakları ile | |
| bağlanmış PP kontak bulunan | |
| sıvı soğutma yok | |
| Şarj standardı | CCS tip 2 |
| Şarj modu | Mod 4 |
| Yapıştırma logo | PHOENIX CONTACT logosu |
| Sıcaklık izleme | 2x Pt 1000 |
| Şarj gücü ve akımı (DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC |
| Şarj akımı | 150 A DC |
| Şarj gücü | 150 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Şarj gücü ve akımı (Boost Modunda DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC Boost Mode |
| Pin ataması (Leistungskontakte) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
| Numara | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Nominal gerilim | 1000 V DC |
| Nominal akım | 150 A (40 °C'ye kadar) |
| Pin ataması (Signalkontakte) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
| Sinyal iletimi tipi | SO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 uyarınca modüle edilmiş Powerline iletişimli darbe genişlik modülasyonu |
| Numara | 2 (CP, PP) |
| Nominal gerilim | 30 V AC |
| Nominal akım | 2 A |
| Kodlama | 1500 Ω (PE ile PP arasında) |
| Kabloya bağlanmış PP sinyal kontağı | |
| Sıcaklık sensörleri (Pt 1000) | |
| Sensör tipi | Pt 1000 |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60751 |
| Bağlantı noktası | DC kontakları için 2 sensör |
| Kapatma sıcaklığı | 90 °C |
| Taşıt şarj konnektörü | |
| Genişlik | 72 mm |
| Yükseklik | 181,1 mm |
| Derinlik | 285,3 mm |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Renk (Sap bölgesi) | siyah (9005) |
| Renk (Pin konnektör yapısı) | siyah (9005) |
| Renk (Kablo) | siyah (9005) |
| Malzeme (Taşıt şarj konnektörü) | Plastik |
| Malzeme (Kablo dış kılıfı) | TPE-U |
| Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
| Not | Şarj kablosunun renk bakımından görünümü ve parlaklık seviyesi farklılık gösterebilir. |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Bağlantı profili) |
| Kablo uzunluğu | 7 m ±50 mm |
| Kablaj standartları/yönetmelikleri | DIN EN 50620 |
| Kablaj sertifikaları | VDE-Reg. |
| Kablo tipi | Sınıf 6 |
| Kablo tipi | düz |
| Kablo yapısı | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Dış kablo çapı | 26,10 mm ±0,5 mm |
| Dış kılıf, malzeme | TPE-U |
| Kılıfın soyma mesafesi | 180 mm ±10 mm |
| Kablo soyma uzunluğu | 180 mm ±10 mm |
| Kablo direnci | 0,000272 Ω/m |
| Eğilme yarıçapı | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 10000 |
| Takma kuvveti | < 100 N |
| Çıkarma kuvveti | < 100 N |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Taşıt şarj konnektörü) | IP67 (takılı, takılı ve işletime hazır iken, koruma derecesi yalnızca, eğer her iki takılı bileşen de orijinal Phoenix Contact orijinal ürünü veya standarda uygun ürün ise sağlanır) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 40 °C |
| maks. 55 °C (Akım azaltma gerekli, 90°C'lik DC kontak sıcaklık sınır değerine uyun) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | maks. 5000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 62196-3 |
| Ürün numarası | 1674676 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBMHD |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923224766 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10.894 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9.898 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC şarj kontrolörü 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Onarım kiti 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Onarım kiti 1081734
-
EV-LABEL-K - Etiket 1309761
-
EV-LABEL-L - Etiket 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC güç modülü 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC güç modülü 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Panel geçiş klemensi 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - PCB konnektörü 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Konnektör 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Konnektör 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - PCB klemensi 1841555
Avantajlarınız
Orta güç aralığındaki tüm DC şarj uygulamaları için geniş ürün portföyü
Yüksek süreklilik için oldukça sağlam ve dayanıklı konnektör tasarımı
Dört telli ölçüm teknolojisi için hazırlanmış olup kalibrasyon yasalarıyla uyumlu basit faturalama sağlar
DC+ ve DC- ayrımı için iki bölmeli sızdırmazlık sistemi ile yüksek seviyede güvenlik
Güç kontakları dahil değiştirilebilir birleşim yüzeyi ile hızlı ve uygun maliyetli bakım
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018