EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Onarım kiti
1085796

CHARX connect standard, CCS tip 2, Onarım kiti, Aksesuarlar, muhafaza: siyah, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, Torx emniyet tornavidası ile 5x M4X45 yuvarlak başlı vidalar ile, izoleli tornavida için özel uç (867/4 IPR TORX PLUS® uç, 20 IPR x 89 mm) ile, taşıt şarj konnektörlerinin pin konnektör yapısı çerçevesinin değiştirilmesi için, IEC 62196-3, Pin konnektör yapısı çerçevesini değiştirmek için araç konnektörü muhafazasının açılması gerekmez.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler