SACC-PO12MRX-8CT-CL SH
-
Data konnektörü
1021784
Data konnektörü, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Fiş açılı M12 Push-pull harici kilitleme, kodlama: X, Krimp bağlantı, diş malzemesi: PA 6.6, dış kablo çapı 6,5 mm ... 10 mm, krimp kontaksız
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tak ve Üret: Üreticiden bağımsız kilitleme sistemi sayesinde rahat ve güvenli bağlantı
Küçük kablaj alanı ve yüksek güç yoğunluğu sayesinde son derece kompakttır
Açık geri besleme: konnektör yerine doğru oturmadıysa geri yaylanır.
Güvenilir ekranlı: aşırı mekanik zorlanma durumunda bile güvenilir ekran bağlantısı
Dayanıklı bağlantı: Yüksek şok ve titreşim yükleri bulunduran demiryolu uygulamaları için uygundur