WIREFOX-D 13
-
Soyma aleti
1212162
Soyma aleti, Ø 8 - 13 mm montaj kabloların soyulması için, ör: NYM 3 x 1.5 mm2 - 5 x 2.5 mm2, tek kablo soyma 0.2 mm2 - 4 mm2, boylamasına kesen kayar bıçak
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Hassas sıyırma araçları büyük bir seçim
Her uygulama için doğru alet