MICROFOX-SB - Yan keski
1212489

Elektronik yan keski, yuvarlak kafalı, yivsiz, açma yaylı, cilalı ve yağlı, 2 komponent sapı, kesme kapasitesi: yumuşak 0.2 - 2.0 mm; orta sert 1,2 mm sert 0.5 mm çap

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Üniform ve düzgün açma sağlayan yay
Yorulmadan ve kaymadan kullanım için ergonomik olarak şekillendirilmiş iki bileşenli saplar
Kalıcı istikrar ve optimum kuvvet dağıtımı için direkt-bağlı eklem
Maksimum pas koruma sağlamak Ayna cilalı ve yağlanmış metal yüzeyler
Sürekli kullanım için özel alet çeliği
Çok çeşitli uygulamalar için