Elektronik yan keski, yuvarlak kafalı, yivsiz, açma yaylı, cilalı ve yağlı, 2 komponent sapı, kesme kapasitesi: yumuşak 0.2 - 2.0 mm; orta sert 1,2 mm sert 0.5 mm çap
Elektronik aletler
MICROFOX ürün serisinin elektronik aletleri, elektronik ve elektromekanik mühendisliğindeki tüm görevler için çeşitli penseler sunar. Sofistike ve hassas elektronik aletler, PCB komponentleri gibi erişimi güç alanlarda çalışmak için idealdir. Hassas elektronik komponentleri korumak için, özel saplara sahip ESD versiyonlarını öneriyoruz.
Elektronik yan keski, konik kafa, yivsiz, açma yaylı, fosfat kaplı yansımasız yüzey, delikli tipi
Elektronik kargaburun, pürüzsüz sap, açma yaylı
ESD elektronik yan keski, yuvarlak kafalı, yivsiz, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, 2 komponent sapı, kesme kapasitesi: yumuşak 0,2 - 2.0 mm; orta sert 1 mm çap
Elektronik keski, yivsiz, açma yaylı
ESD elektronik ince uçlu kargaburun, pürüzsüz sap, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, 2 komponent sapı
Elektronik kargaburun, 45° açılı, pürüzsüz sap, açma yaylı
Elektronik yan keski, konik kafa, açılı (21°), yivsiz, açma yaylı
Elektronik yuvarlak uçlu kargaburun, pürüzsüz sap, açma yaylı
ESD elektronik ince uçlu kargaburun, 45°açı, pürüzsüz sap, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, iki parçalı sap
Avantajlarınız
- ESD tasarımı ile elektronik komponentleri korur
- Çok hassas: üretimde düşük tolerans
- Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde uzun ömürlü
- Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
ESD elektronik penseler
Elektronik aletlerle elektriksel yüklere karşı koruma
Yüksek derecede hassas elektronik komponentleri elektrostatik deşarja (ESD) karşı koruyun. ESD elektronik pensesinin özel kolları iletken plastikten yapılmıştır. Yani, elektrostatik enerji kademeli ve kontrollü şekilde boşaltılır.