MICROFOX-S ESD - Yan keski
1212480

ESD elektronik yan keski, yuvarlak kafalı, yivsiz, açma yaylı, yansımasız kaplama ve fosfatla işlenmiş, 2 komponent sapı, kesme kapasitesi: yumuşak 0,2 - 2.0 mm; orta sert 1 mm çap

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Üniform ve düzgün açma sağlayan yay
Yorulmadan ve kaymadan kullanım için ergonomik olarak şekillendirilmiş iki bileşenli saplar
Elektrostatik enerjinin yavaş ve kontrollü dağılımı için özel iletken plastik saplar
Sürekli kullanım için özel alet çeliği
Kalıcı stabilite ve optimum sonuçlar için vidalı birleşim yeri
Pasa karşı optium koruma için cilalanmış ve fosfat yedirilmiş metal yüzeyler çalışırken parlama yapmaz