CC0,6-TS-0,34M AU - Krimp kontak
1423643

Krimp kontak, Pin, tornalanmış, kontak çapı: 0,6 mm, iletken kesiti: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , kontak malzemesi: CuZn

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler