CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65853Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 28 A | 0,2 - 4 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
LR
Onay kimliği: LR2371832TANK
Onay kimliği: 22ME0007VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Onay kimliği: 40036696Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 28 A | 0,2 - 4 |
PRS
Onay kimliği: TE/2107/880590/21ABS
Onay kimliği: 21-2192245-PDADNV
Onay kimliği: TAE000010TIECEx
Onay kimliği: IECExPTB10.0046UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Yalnız tek telli kablolar | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |
ATEX
Onay kimliği: PTB09ATEX1112UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Yalnız tek telli kablolar | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |