IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-66980| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
LR
Onay kimliği: LR2371832TANK
Onay kimliği: 22ME0007BV
Onay kimliği: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40032222| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
ABS
Onay kimliği: 21-2192245-PDANK
Onay kimliği: 14ME0912DNV
Onay kimliği: TAE000010TIECEx
Onay kimliği: IECExPTB10.0021U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 | |
ATEX
Onay kimliği: PTB09ATEX1111U| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
| Yalnız tek telli kablolar | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 | |