String bağlantı kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizi sayısı: 24; ekipman: DC anahtar ayırıcısı, string izleme, aşırı gerilim koruması (tip 1/2), sigorta taşıyıcı (DC +/-, sigorta seçilebilir); kablo kesiti DC OUT: 300 mm2, maks.; haberleşme: kablosuz; muhafaza yönü: dikey; kablo girişi tipi: kablo rakoru
Fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu
Fotovoltaik sistemleri yıldırım darbelerine ve aşırı gerilimlere karşı korumak için string bağlantı kutuları kullanılması gerekir. Anahtar teslim string bağlantı kutularımız, enversörü doğrudan DC ve AC gerilim girişlerine karşı koruyan güvenilir sistem çözümleridir. Aşırı gerilim geçişleri doğrudan toprak potansiyeline yönlendirilir.
String bağlantı kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizi sayısı: 24; ekipman: DC anahtar ayırıcısı, aşırı gerilim koruması (tip 2), sigorta taşıyıcı (DC +/-, sigorta seçilebilir); kablo kesiti DC OUT: 300 mm2, maks.; muhafaza yönü: dikey; kablo girişi tipi: kablo rakoru
1x 1 string bağlantısı için 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Giriş ve çıkış tarafları için aşırı gerilim koruması (tip 1/2) ve kablo rakorları bulunan.
1x 3 dizi bağlantısı yapmak amacıyla 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için SCB. Aynı sayıda giriş ve çıkış dizisi. Giriş ve çıkış tarafları için aşırı gerilim korumalı (tip 1/2) ve kablo rakorlu.
String bağlantı kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizi adedi: 20; ekipman: DC anahtar ayırıcısı, string izleme, aşırı gerilim koruması (tip 2), sigorta taşıyıcı (DC +/-, sigorta seçilebilir); kablo kesiti DC OUT: 300 mm2, maks.; haberleşme: RS-485; muhafaza yönü: dikey; kablo girişi tipi: kablo rakoru
String bağlantı kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizi adedi: 16; ekipman: DC anahtar ayırıcısı, string izleme, aşırı gerilim koruması (tip 1/2), sigorta taşıyıcı (DC +/-, sigorta seçilebilir); kablo kesiti DC OUT: 300 mm2, maks.; haberleşme: RS-485; muhafaza yönü: dikey; kablo girişi tipi: kablo rakoru
String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1000 V DC; dizilerin sayısı: 1; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 2; ekipman: özel ekipman olmadan; aşırı gerilim koruması: T1 / T2; kablo girişi tipi: MC4-Evo 2
1x 1 string bağlantısı için 1.000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Giriş ve çıkış tarafı için aşırı gerilim koruma (tip 2) ve SUNCLIX DC konnektörler bulunan (SUNCLIX eşleşme konnektörleri standart olarak sağlanır).
String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1000 V DC; dizilerin sayısı: 2; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 2; ekipman: DC itfaiye anahtarı; aşırı gerilim koruması: T1 / T2; kablo girişi tipi: Kablo rakoru
String bağlantı kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizi adedi: 24; ekipman: DC anahtar ayırıcısı, string izleme, aşırı gerilim koruması (tip 2), sigorta taşıyıcı (DC +/-, sigorta seçilebilir); kablo kesiti DC OUT: 300 mm2, maks.; haberleşme: RS-485; muhafaza yönü: dikey; kablo girişi tipi: kablo rakoru
Güneş enerjisi projelerinizin aşırı gerilim koruması için geniş çözüm yelpazesi
İster bir fotovoltaik çatı sistemi ister büyük bir güneş parkı kuruyor ve işletiyor olun, doğru aşırı gerilim koruma önlemlerini sunuyoruz. Burada özel zorluklar ve sistemlerinizi verimli bir şekilde koruyan yenilikçi ürünlerimiz hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Bireysel uygulamanız ve uygun aşırı gerilim korumasına katkımız hakkında bilgi edinin:
Avantajlarınız
- [x]Tüm setler toz ve su geçirmez muhafazalar (IP65) içindedir
- Önceden birleştirilmiş string bağlantı kutularıyla hızlı montaj ve devreye alma
- String bağlantı kutusunda yeterli bağlantı seçenekleriyle koruyucu potansiyel iletkeninin basitleştirilmiş bağlantısı
- Müşteriye özel çözümlerin kısa sürede oluşturulması
- SUNCLIX veya Push-in bağlantı teknolojisiyle PV string'lerde bakım gerektirmeyen bağlantı
- SUNCLIX bağlantı teknolojili tüm fotovoltaik setler için gerekli konnektörler zaten standart olarak dahil edilmiştir
- DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Ön montajlı string bağlantı kutuları çatı sistemlerini güvenilir şekilde korur.
Fotovoltaik sistemler için string bağlantı kutusu
Phoenix Contact, ön montajlı string bağlantı kutuları ile invertörü doğrudan DC gerilim girişlerinden koruyan güvenilir sistem çözümleri sunuyor.
Aşırı gerilim geçişleri doğrudan toprağa deşarj olur. Koordineli tedarik kapsamımız sayesinde yeni versiyonlar çok hızlı temin edilebilir.
Bakım ve tehlike durumunda emniyet
Yangın acil kapama ve şalter ayırıcı
Tek bir cihazda yangın acil kapama veya şalter ayırıcı ile aşırı gerilim koruması sunuyoruz. Fotovoltaik sistemin uzaktan bağlantısını kesmek için bir acil durum kapatma anahtarı kullanılabilir. Bu, bakım sırasında ve tehlike durumunda mümkün olan maksimum güvenliği sağlar.
Kolay kablolama: solar konnektörler özel aletler kullanılmadan monte edilir
Fotovoltaik konnektörler
PV stringlerinin bağlantısı için string bağlantı kutuları, ya SUNCLIX panel geçişlerimizle ya da push-in klemenslerindeki kablo rakorlarıyla donatılmıştır. Phoenix Contact'ın SUNCLIX konnektörleri ve Push-in klemensleri kolay montaj, güvenilir ve bakım gerektirmeyen bağlantı avantajlarını bir arada sunar.