Fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu

Fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu

Fotovoltaik sistemleri yıldırım darbelerine ve aşırı gerilimlere karşı korumak için string bağlantı kutuları kullanılması gerekir. Anahtar teslim string bağlantı kutularımız, enversörü doğrudan DC ve AC gerilim girişlerine karşı koruyan güvenilir sistem çözümleridir. Aşırı gerilim geçişleri doğrudan toprak potansiyeline yönlendirilir.

Kişiselleştirilebilir
Go to Product Detail Page for item 1694140
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11231 - String toplama kutusu
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11231 - String toplama kutusu
1694140

String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizilerin sayısı: 24; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 1; aşırı gerilim koruması: T2; ekipman: Sigorta tutucu (dizi sigorta 10,3 x 85 mm konfigüre edilebilir), DC anahtar ayırıcı, String izleme; kablo kesiti (DC çıkış): maks. 300 mm2; haberleşme: RS-485; yönelim: Portrait; kablo girişi tipi: Kablo rakoru

Kişiselleştirilebilir
Go to Product Detail Page for item 1694139
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11331 - String toplama kutusu
SOL-SC-24ST-P-1-XF-11331 - String toplama kutusu
1694139

String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizilerin sayısı: 24; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 1; aşırı gerilim koruması: T1 / T2; ekipman: Sigorta tutucu (dizi sigorta 10,3 x 85 mm konfigüre edilebilir), DC anahtar ayırıcı, String izleme; kablo kesiti (DC çıkış): maks. 300 mm2; haberleşme: RS-485; yönelim: Portrait; kablo girişi tipi: Kablo rakoru

Güneş enerjisi sistemi

Güneş enerjisi projelerinizin aşırı gerilim koruması için geniş çözüm yelpazesi

İster bir fotovoltaik çatı sistemi ister büyük bir güneş parkı kuruyor ve işletiyor olun, doğru aşırı gerilim koruma önlemlerini sunuyoruz. Burada özel zorluklar ve sistemlerinizi verimli bir şekilde koruyan yenilikçi ürünlerimiz hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Bireysel uygulamanız ve uygun aşırı gerilim korumasına katkımız hakkında bilgi edinin:

Avantajlarınız

  • [x]Tüm setler toz ve su geçirmez muhafazalar (IP65) içindedir
  • Önceden birleştirilmiş string bağlantı kutularıyla hızlı montaj ve devreye alma
  • String bağlantı kutusunda yeterli bağlantı seçenekleriyle koruyucu potansiyel iletkeninin basitleştirilmiş bağlantısı
  • Müşteriye özel çözümlerin kısa sürede oluşturulması
  • SUNCLIX veya Push-in bağlantı teknolojisiyle PV string'lerde bakım gerektirmeyen bağlantı
  • SUNCLIX bağlantı teknolojili tüm fotovoltaik setler için gerekli konnektörler zaten standart olarak dahil edilmiştir
  • DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı

Yeni ürünler

Ayırıcı şalterli dizi bağlantı kutusu örneği

Fotovoltaik sistemler için dizi bağlantı kutusu

Yangın durumunda güvenli bağlantı kesme

Yangın koruması kuruluşları ve sigorta şirketleri, itfaiye anahtarları olarak adlandırılan anahtarları giderek daha fazla tavsiye etmektedir. Acil durum hizmetleri için riskleri en aza indirmek ve güvenli yangın söndürme sağlamak için amaç, acil bir durumda PV panellerine yakın PV dizilerini otomatik olarak yüksüz hale getirmektir.

Temel özellikler

  • Motorlu ayırıcı şalter
  • Entegre aşırı gerilim koruması (tip T1/2)
  • 12 MPP takip cihazına kadar koruma
  • MPP takip cihazı başına 2 diziye kadar ve dizi başına 20 A
  • SUNCLIX ve Push-in bağlantı teknolojisiyle bakım gerektirmeyen bağlantı
  • DIN EN 61439 standardına uygun

Avantajlarınız

  • PV panellere yakın PV dizilerinin "otomatik" olarak bağlantısının kesilmesi
  • Ön montajlı dizi bağlantı kutuları ile hızlı montaj ve başlatma
  • Kompakt tasarımlı, montajda yer kazandırır
  • Yıldırım koruma potansiyel dengeleme iletkeninin, yeterli bağlantı seçenekleriyle kolaylaştırılmış bağlantısı
  • PV dizilerini birleştirerek montaj çabasının azaltılması

Ön montajlı string bağlantı kutusu

Ön montajlı string bağlantı kutuları çatı sistemlerini güvenilir şekilde korur.

Fotovoltaik sistemler için string bağlantı kutusu

Phoenix Contact, ön montajlı string bağlantı kutuları ile invertörü doğrudan DC gerilim girişlerinden koruyan güvenilir sistem çözümleri sunuyor.

Aşırı gerilim geçişleri doğrudan toprağa deşarj olur. Koordineli tedarik kapsamımız sayesinde yeni versiyonlar çok hızlı temin edilebilir.

Yangın acil kapama örneği

Bakım ve tehlike durumunda emniyet

Yangın acil kapama ve şalter ayırıcı

Tek bir cihazda yangın acil kapama veya şalter ayırıcı ile aşırı gerilim koruması sunuyoruz. Fotovoltaik sistemin uzaktan bağlantısını kesmek için bir acil durum kapatma anahtarı kullanılabilir. Bu, bakım sırasında ve tehlike durumunda mümkün olan maksimum güvenliği sağlar.

Kullanılan fotovoltaik konnektörlerin ürün örneği

Kolay kablolama: solar konnektörler özel aletler kullanılmadan monte edilir

Fotovoltaik konnektörler

PV stringlerinin bağlantısı için string bağlantı kutuları, ya SUNCLIX panel geçişlerimizle ya da push-in klemenslerindeki kablo rakorlarıyla donatılmıştır. Phoenix Contact'ın SUNCLIX konnektörleri ve Push-in klemensleri kolay montaj, güvenilir ve bakım gerektirmeyen bağlantı avantajlarını bir arada sunar.

Diğer bilgiler
Aşırı gerilim koruma ve PV aksesuarları

Yıldırım darbeleri ve aşırı gerilimlere karşı çatı sistemlerinin farklı bölgelerinde, ideal koruma sağlamak için string bağlantı kutuları kullanılmalıdır. Phoenix Contact, çatı sistemleriniz için farklı, montaja hazır, doğrudan bağlanabilir string bağlantı kutularından oluşan geniş bir portföy sunar.

E-bülteni görüntüleyin ve indirin
PV çatı sistemindeki elektrikçi, elinde aşırı gerilim koruma cihazı olan bir Phoenix Contact çalışanıyla konuşuyor