Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Verificări mecanice pentru conectori și carcase pentru echipamente electronice Calitate înaltă garantată de rezistența optimă la influențele fizice exterioare în lotul de testare B: blocurile terminale pentru circuit imprimat, conectorii sau carcasele pentru echipamente electronice se testează, printre altele, cu privire la rezistență, comportamentul la deformare, îndoire și rupere al carcasei, ieșirilor conductorilor și suprafețelor de contact.

Test la rece pentru conectorii M12 în camera climatică

Lotul de testare B, ca etapă secundară, cuprinde aceste încercări de laborator:

  • Testare la flexiune și îndoire (IEC 60999-1)
  • Capacitatea de conectare a conductorilor
  • Testarea extragerii conductorului (IEC 60998-2-1)
  • Încercare la cădere
  • Test de impact (UL 746C)
  • Test de impact la rece conform UL 746C, 57 / UL 1703, 30
  • Test de inflamabilitate și protecție la incendiu (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Capacitatea de conectare a conductorilor
  • Fixarea contactelor electrice
  • Forță de introducere și de extragere
  • Numărul ciclurilor de conectare
  • Cablare multiplă
  • Protecție împotriva atingerii cu degetele (IEC 60529)
  • Inconfundabilitate și codare
  • Micrografii
Test de flexiune pentru un conector

Test de flexiune pentru un conector

Test de flexiune, respectiv test de rotație conform IEC 60999-1

Blocurile terminale cablate corect trebuie să ofere un nivel înalt de siguranță mecanică. Pentru aceasta, este nevoie și de fixarea fiabilă a conductorului. În acest scop, sunt efectuate testări cu cabluri de conectare rigide și flexibile ale secțiunii transversale minime, ale secțiunii transversale nominale și ale secțiunii transversale maxime.

O fișă fixată vertical este conectată cu un conductor. La capătul conductorului, este suspendată o greutate de control corespunzătoare secțiunii transversale. Conductorul este introdus printr-un orificiu al unui disc rotativ, aflat la 37,5 mm de mijloc, și este mișcat de 135 de ori în jurul propriei axe. Apoi, contactul trebuie supus unei testări a extragerii conductorului, conform normei IEC 60998-2-1. Punctele de conectare de la Phoenix Contact sunt construite astfel încât contactul conductorului din zona blocului terminal să fie protejat. Astfel, conductorul și punctul de contact rămân intacte și prezintă aceleași proprietăți chiar și după cablarea multiplă.

Testarea extragerii conductorului la un conector

Testarea extragerii conductorului la un conector

Testarea extragerii conductorului conform IEC 60998‑2‑1

În timpul manipulării, cablării sau funcționării, asupra punctului de conectare pot acționa forțe de întindere. Pentru testarea rezistenței la tracțiune, punctul de conectare trebuie să reziste timp de până la 60 s unei forțe de întindere prestabilite, dependente de secțiunea transversală. Testul este realizat după testul de rotație și constituie o înăsprire a cerințelor. Conductorul este solicitat în punctul de conectare prin forța de întindere. Conductorul trebuie să rămână fără deteriorări. Rezultatele testării pentru conectorii de la Phoenix Contact sunt cu până la 150 % peste valorile minime necesare.

Test de impact la rece pentru un conector SUNCLIX

Test de impact la rece pentru un conector SUNCLIX

Test de impact la rece conform UL 746C, 57 / UL 1703, 30

Conectorii și carcasele legate prin cablu pot fi expuse loviturilor. Acestea pot surveni, de ex., din cauza sculelor care cad sau a obiectelor ejectate. Sunt simulate solicitări corespunzătoare prin lăsarea unei greutăți de control pe mostra de test, cu o energie de impact definită. Distanțele în aer și distanțele de conturnare față de elemente sub tensiune ale mostrei de test nu trebuie reduse prin deformări sau întreruperi. Acest lucru se verifică, după efectuarea unui test, cu un deget de verificare, respectiv prin verificarea proprietăților privind tensiunea ridicată și izolația. Ca urmare a proprietăților mecanice nefavorabile, la temperaturi joase, se efectuează verificarea după depozitarea mostrelor de test la -35 °C.

Protecție la atingere a unui conector într-o carcasă pentru echipamente electronice

Protecție la atingere a unui conector într-o carcasă pentru echipamente electronice

Siguranță la atingerea cu degetul conform IEC 60529

Dispozitivele sau instalațiile electrice trebuie să ofere un grad mare de siguranță oamenilor și în caz de service. Din acest motiv, materialul de conectare trebuie prevăzut cu o protecție împotriva electrocutării, astfel încât, în cazul instalării corespunzătoare, piesele sub tensiune să nu fie accesibile. Siguranța la atingere se verifică cu un deget de verificare sau o bilă de verificare, aplicat/ă la nivelul fiecărui orificiu al materialului de conectare cu o forță definită.