Verificări ale materialelor pentru conectori și carcase pentru echipamente electronice Calitate înaltă garantată de teste de material pentru comportament optim pe termen lung în lotul de testare A: pentru a evalua caracterul adecvat și comportamentul pe termen lung, în cadrul Phoenix Contact, pe lângă simularea pe calculator, materialele utilizate sunt supuse și unor teste diverse. Astfel se asigură utilizarea exclusiv a materialelor care îndeplinesc cele mai stricte cerințe cu privire la eficiență și durabilitate.

Testare cu conductor la temperatură ridicată pe un bloc terminal pentru circuit imprimat
Testare cu conductor la temperatură ridicată a unei carcase pentru echipament electronic într-un laborator Phoenix Contact

Testare cu conductor la temperatură ridicată a unei carcase pentru echipament electronic într-un laborator Phoenix Contact

Testare cu conductor la temperatură ridicată

Testarea cu conductor la temperatură ridicată simulează stresul termic, de ex. prin piese incandescente sau rezistențe electrice prea mari pentru scurt timp. În cadrul verificării, vârfurile conductorului la temperatură ridicată sunt aduse în contact cu mostra de test timp de 30 s la o forță de presare de 1 N. În cazul în care materialul se topește din cauza conductorului la temperatură ridicată, adâncimea de pătrundere a conductorului la temperatură ridicată este limitată la7 mm la nivelul materialului. Flăcările sau scânteile la nivelul mostrei de test trebuie stinse cel târziu la 30 s de la îndepărtarea conductorului la temperatură ridicată.

Înregistrare termografică pentru un bloc terminal pentru circuit imprimat

Înregistrare termografică pentru un bloc terminal pentru circuit imprimat

Înregistrări termografice

Comportamentul electric și termic al unui material sau produs este vizualizat și evaluat din punct de vedere cantitativ prin înregistrări termografice. Prin înregistrări complete detaliate corespunzătoare ale piesei în momentul utilizării este posibil reglajul fin al managementului termic. Optimizările pentru sursele de căldură și hotspot-urile corespunzătoare pot fi obținute astfel în mod simplu

Efectuarea unei microscopii electronice de baleiaj

Efectuarea unei microscopii electronice de baleiaj

Microscopie electronică de baleiaj

Microscopia electronică de baleiaj permite analizarea materialului și a topografiei la rezoluție ridicată, până la determinarea elementelor și a compoziției chimice a unei probe de analiză. Rezultatele susțin procesul de dezvoltare, chiar și în cazul componentelor miniaturizate și protejează caracteristicile materialului în cadrul asigurării preventive a calității.

Tomografie computerizată în timpul unui test de laborator

Tomografie computerizată în timpul unui test de laborator

Tomografie computerizată

Tomografia computerizată permite analiza rapidă și precisă, chiar și în cazul modulelor tot mai complexe. Un control nedistructiv tridimensional al funcțiilor componentelor, de ex. în carcase închise poate servi astfel drept soluție rapidă pentru probleme tehnologice specifice. Astfel, este posibilă decuparea nedistructivă a tuturor elementelor componentei sau dispozitivului, pentru vizualizarea precisă a oricărui loc arbitrar al pieselor individuale, în condițiile de instalare.