Identificarea și eliminarea vampirilor eficienței în construcția de tablouri electrice
Și în rutina ta vampirii eficienței au devenit musafiri de fiecare zi?
Luni dimineața, în construcția de tablouri electrice. Sarcina pare clară, și totuși procesul se blochează, deoarece lipsesc uneltele, materialele nu sunt pregătite, iar informațiile nu se potrivesc. În loc de procese clare, apar întârzieri, eforturi de coordonare și soluții improvizate.
Este vorba de mici întreruperi, pe care nimeni nu le analizează cu adevărat. Tocmai aici însă se află problema. Căci ceea ce, luat separat, abia se observă, se cumulează pe parcursul zilei, al comenzii și al întregii producții: timpul petrecut cu căutări, drumurile inutile, etapele de lucru repetate și informațiile neclare încetinesc crearea de valoare. Aceste pierderi ascunse le numim „vampiri ai eficienței”. Ce este înșelător: majoritatea acestor vampiri ai eficienței sunt invizibili și au devenit de mult parte din viața de zi cu zi. Totuși, cine îi identifică poate să îi și elimine în mod țintit, adesea chiar și prin mici modificări și soluții adecvate.
Vampiri ai eficienței tipici în construcția de tablouri electrice
Când drumurile îți mănâncă timpul Vampirii eficienței: deplasările, distanțele de preluare a mărfurilor și căutarea materialelor
Piesa nu se află la locul ei, unealta necesară lipsește sau se află la celălalt capăt al atelierului. Așadar, se aleargă, se apucă, se caută. De mai multe ori pe zi. 82 % dintre companii își desfășoară activitatea în domeniul asamblării în atelier. În același timp, 64 % dintre constructorii de tablouri electrice nu utilizează metode Lean. Consecințele sunt, în ansamblu, timpi de căutare prea lungi, mișcări inutile, procese întrerupte și lipsa concentrării asupra muncii propriu-zise. Ceea ce pare a fi doar câteva secunde se transformă, pe parcursul zilei, în pierderi considerabile de eficiență, cauzate de numeroase deplasări mici, care ar putea fi evitate, și de aprovizionarea nestructurată cu materiale.
Când informațiile reprezintă un obstacol Vampirii eficienței: între hârtie, haosul din date și întreruperile de mediu
Date lipsă, informații învechite, gestionarea manuală a datelor sau documentație pe hârtie: în loc să se lucreze, se caută, se compară și se solicită clarificări. 88 % dintre producătorii de tablouri electrice folosesc încă hârtia în procesul de fabricație, iar doar 12 % lucrează exclusiv în format digital. În același timp, 88 % dintre companii primesc datele clienților în format PDF, datele tehnice propriu-zise fiind o excepție. Consecința: întreruperi de mediu, dublarea eforturilor de administrare, haos în versiuni și pierderi de timp cauzate de informații lipsă, neclare sau dispersate.
Când gesturile devin o sursă de erori Vampirii eficienței: între munca intensă, etape de proces și pierderea preciziei
În construcția de tablouri electrice, activitățile manuale caracterizează activitatea de zi cu zi, de la asamblarea șinelor DIN, trecând prin confecționarea conductorilor și până la cablare. 86 % dintre producătorii de tablouri electrice din Germania lucrează cu un grad redus de automatizare, iar doar 14 % utilizează sisteme de asistență. Ceea ce pare a fi o serie de gesturi de rutină se transformă, în activitatea de zi cu zi, în pierderi de timp semnificative. În același timp, mișcările repetitive duc la o probabilitate crescută de apariție a erorilor și la o calitate variabilă. Multe abateri trec neobservate, dar duc adesea la lucrări de rectificare ce necesită mult timp și sunt costisitoare.
Soluțiile noastre împotriva vampirilor eficienței
Mulți dintre vampirii eficienței pot fi eliminați mai repede decât ne-am imagina. Cu structuri clare, stații de lucru bine gândite și furnizarea corespunzătoare a informațiilor. Această selecție de produse prezintă soluții concrete pentru eliminarea din activitate a vampirilor eficienței.
Sistem pentru stația de lucru pentru asamblare
Sistem pentru stația de lucru pentru cablare
Imprimantă eficientă cu jet de cerneală UV pentru carduri
Imprimantă pentru marcajul automat
Blocuri terminale modulare cu tehnologie Push-X
Adaptoare RailFIX pentru șină DIN
Software pentru construcția de tablouri electrice
Unelte automate pentru asamblarea conductorilor
Stațiile de lucru ce enervează orice vampir al eficienței Structurat, ergonomic, eficient
Împreună împotriva vampirilor eficienței
Consultanță de proces în construcția de tablouri electrice
În viața de zi cu zi, vampirii eficienței se strecoară peste tot și devin adesea un obicei. Chiar dacă la prima vedere par inofensivi, în ansamblu provoacă la pierderi mari. Tocmai aici intervine consultanța noastră la nivel de proces. Împreună, identificăm la sediul tău ineficiențele evidente și cele ascunse. Nu ne concentrăm doar pe etapele individuale de lucru, ci pe interacțiunea dintre angajați, materiale și informații. Pe această bază, elaborăm împreună cu tine soluții personalizate, adaptate proceselor tale de producție. În acest sens, este valabil următorul principiu: chiar și schimbările mici pot aduce câștiguri mari în materie de eficiență. De aceea, optimizăm procesele pas cu pas – împreună, în mod practic și cu soluții care pot fi puse în aplicare imediat.