Variantele 2000 și 2100 sunt la fel de ușor de utilizat ca un switch fără management, dar oferă funcțiile și stabilitatea rețelei specifice unui switch cu management. În modul unic fără management, switch-ul se comportă ca un switch fără management. Aceasta însemnă că nu trebuie să-l configurați și că nu are adresă IP. În comparație cu un switch clasic fără management, acesta consolidează însă rețeaua utilajului, deoarece pe fundal sunt activate mecanisme de redundanță și funcții de filtrare. Varianta 2008F este deosebit de plată: cu o adâncime de numai 37 mm de la șina DIN, acestea pot fi montate în orice tablou electric.
Switch-uri industriale cu management 2000 și 5900 Datorită punerii în funcțiune simple și unei multitudini de variante cu funcții și designuri orientate spre aplicații, switch-urile cu management 2000 și 5900 permit un management economic al rețelei Ethernet. Pe lângă un volum extins de funcții, switch-urile oferă o comunicare prin fibră de sticlă, precum și aprobări pentru domeniul maritim și industria de proces.
Varianta potrivită pentru fiecare aplicație
Switch-urile 2200 și 2300 dispun de 5 până la 16 porturi și de diverse interfețe de fibră de sticlă (SC, ST/BFOC, SFP). În acest fel nu numai că poți alege dintr-o multitudine de variante combinația optimă de porturi pentru aplicația ta, ci poți beneficia și de comunicarea Gigabit, datorită variantelor din seria 2300. Datorită domeniului extins de temperatură (-40 °C ... +70 °C) și sursei de alimentare redundante, switch-urile pot fi utilizate și în condiții de mediu dure. Datorită aprobărilor corespunzătoare, acestea sunt adecvate și pentru aplicații maritime (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) și pentru utilizarea în industria de proces (ATEX, IECEx). În plus, sunt disponibile variante speciale care acceptă tehnologii de comunicație moderne, cum ar fi TSN sau SPE.
Variantele 2400 și 2500 oferă aceleași funcții ca și variantele 2200 și 2300, însă au un design plat pentru utilizare în tablouri electrice plate. Acestea sunt, de asemenea, adecvate pentru utilizarea în construcția de instalații, în sectorul de infrastructură, iar datorită aprobărilor corespunzătoare, și pentru aplicații maritime (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Variantele 2500 oferă comunicare Gigabit. Datorită domeniului extins de temperatură (-40 °C ... +70 °C) și sursei de alimentare redundante, switch-urile pot fi utilizate și în condiții de mediu dure.
Gama de produse FL SWITCH 5900 oferă toate funcțiile gamei de produse 2200/2300, dar este special concepută pentru utilizarea în tablouri de 19". Cu un total de 28 de porturi Gigabit și până la patru legături ascendente de 10 Gbps (SFP+), switch-urile cu montare în rack oferă performanță și flexibilitate înaltă. Datorită porturilor Combo și a porturilor SFP, sunt garantate opțiuni versatile de conectare pentru comunicațiile prin cupru și fibră de sticlă. Switch-urile de 19" oferă, de asemenea, o funcționalitate TSN cuprinzătoare pentru aplicații critice din punct de vedere temporal. O sursă de alimentare redundantă opțională sporește performanța de siguranță.
Switch-urile din seriile 2000 și 5900 au numeroase funcții de securitate
Funcționalități de securitate
Switch-urile cu management din seriile 2000 și 5900 suportă funcții de securitate importante pentru a proteja împotriva accesului neautorizat la dispozitiv și la rețea:
• Managementul utilizatorilor pe bază de roluri
• Autentificarea utilizatorilor pe bază pe server prin LDAP și RADIUS
• Securitatea porturilor, de exemplu prin RADIUS/802.1x
• Acces criptat la interfețele de utilizator prin SSH și HTTPS
• Transfer criptat de fișiere (fișiere de configurare, actualizări firmware) prin HTTPS/TLS
• Gestionarea certificatelor și vizualizarea confidențială a serverului web
• Toate interfețele pot fi dezactivate (buton Mode, slot SD, porturi, protocoale)
• Notificarea incidentelor prin syslog sau SNMP
Procesul de dezvoltare a dispozitivelor este, de asemenea, certificat în conformitate cu IEC 62443-4-1. În plus, switch-urile cu management din gama de produse FL SWITCH 2000 sunt certificate în conformitate cu IEC 62443-4-2. Aceste certificări sunt dovada dezvoltării în conformitate cu standarde de securitate deosebit de ridicate și a integrării unor funcții de securitate importante. Acest lucru sporește securitatea rețelei dvs. industriale și o protejează în mod fiabil împotriva atacurilor cibernetice.
În zona de descărcare a magazinului nostru online veți găsi manualul pentru configurarea în conformitate cu IEC 62443-4-2 a switch-urilor cu management din seria 2000.
Porturile SFP permit o utilizare și mai flexibilă a switch-urilor cu cabluri de fibră optică
Utilizare flexibilă
Switch-urile dispun de 5 până la 28 de porturi și diverse interfețe de fibră de sticlă (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Nu numai că poți alege combinația de porturi optimă pentru aplicația ta dintr-o gamă largă de variante, ci poți beneficia și de un transfer de date de până la 10 Gbps. Indiferent dacă ai nevoie de puțin spațiu pe șina DIN, condiții de instalare plate, montare IT într-un rack de servere de 19" sau un dispozitiv robust cu un domeniu de temperatură extins, vei găsi switch-ul cu management potrivit în portofoliul cu switch-uri 2000 și 5900.
FL SWITCH 2000 și 5900 sunt compatibile cu mecanismul de redundanță MRP
Diagnosticarea rețelelor și minimizarea timpilor de nefuncționare
Mecanismele de redundanță sunt deosebit de importante pentru rețele cu siguranță integrată. Switch-urile cu management 2000 și 2100 sunt compatibile atât cu Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), cât și cu Media Redundancy Protocol (MRP). Toate celelalte variante din gamele 2200, 2500 și 5900 acceptă, de asemenea, Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection și Large Tree Support. În acest fel, switch-urile garantează indiferent de producător minimizarea timpilor de nefuncționare cauzați de erorile de rețea sau conexiunile incorecte.
În plus, erorile de rețea pot fi localizate și remediate rapid datorită numeroaselor funcții de diagnosticare (de exemplu SNMP, syslog, Port-Mirroring). În cazuri de întreținere de la distanță, se pot accesa informații importante despre dispozitiv.
În cazul unei defecțiuni la dispozitiv, funcțiile serverelor DHCP de atribuire de adrese IP facilitează o schimbare simplă și rapidă a dispozitivului defect (disponibilă numai pentru variantele 2200-2500 și 5900).
Switch-urile cu management utilizabile universal sunt compatibile cu funcții PROFINET și EtherNet/IP™
Integrare optimă în rețele PROFINET și EtherNet/IP™
Datorită dispozitivului PROFINET integrat, switch-urile cu management din gama 2200, 2500 și 5900 sunt compatibile cu clasa de conformitate B pentru PROFINET și pot fi configurate și diagnosticate complet prin PLCnext Engineer sau prin portalul TIA. În inelul MRP, switch-urile pot fi utilizate atât ca manager, cât și ca client. Cu LLDP, switch-urile acceptă în plus identificarea automată a topologiei rețelei.
Pentru rețelele EtherNet/IP™, switch-urile sunt compatibile cu funcții de filtrare Multicast (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).
Switch-urile cu management din gama 2000 și 5900 oferă numeroase posibilități de configurare
Diferite posibilități de configurare
La configurarea switch-urilor cu management, ai mai multe opțiuni la dispoziție. Prin slotul pentru card SD, switch-urile pot fi configurate în mod confortabil prin intermediul unui card de memorie. În acest fel, în cazul unei defectări a dispozitivului, dispozitivul de schimb nu trebuie reconfigurat, ci doar echipat cu cardul de memorie. Dacă preferi configurarea prin intermediul interfeței web, switch-urile oferă un management bazat pe web, ușor de utilizat.
Pentru configurarea prin intermediul unui software de management precum FL Network Manager sau direct din controler, switch-urile sunt compatibile cu SNMP. Dacă dorești să configurezi dispozitivele în mod direct, fără să apelezi la interfața web sau la software, atunci sunt adecvate comenzile CLI sau butonul Smart Mode aflat direct pe dispozitiv.
Privire de ansamblu asupra switch-urilor cu management
Aruncă o privire asupra caracteristicilor tehnice ale switch-urilor 2000 și 5900
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 2000 și 2100 | FL SWITCH 2200 și 2300 | FL SWITCH 2400 și 2500 | FL SWITCH 5900 | |
| Viteză de transfer | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2100) | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2300) | 10/100 Mbps (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Mbps (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 Mbps, 10 Gbps |
| Jumbo Frames | numai pentru variantele 2100 | numai pentru variantele FL SWITCH 2300 | numai pentru variantele FL SWITCH 2500 | da |
| Contact de alarmă | - | da (ieșire digitală) | da (contact releu) | - |
| Domeniu de temperatură | 0 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
| Tensiune de alimentare | 18 V CC ... 32 V CC | 12 V CC ... 57 V CC (redundant) | 18 V CC ... 32 V CC (redundant) | 100 V CA ... 240 V CA |
| Funcții de filtru | Quality-of-Service, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping | Quality-of-Service, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping | Quality-of-Service, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping | Quality-of-Service, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping |
| Redundanță | RSTP, MRP Client | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
| Funcții de management | Port Configuration, ACD, Port-based DHCP-Server, CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI |
| Funcții de diagnosticare | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog |
| Sincronizarea timpului | - | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
| Securitate cibernetică - Acces la rețea | Autentificare RADIUS (IEEE 802.1X) | Securitate a porturilor bazată pe MAC, autentificare RADIUS (IEEE 802.1X) | Securitate a porturilor bazată pe MAC, autentificare RADIUS (IEEE 802.1X) | Securitate a porturilor bazată pe MAC, autentificare RADIUS (IEEE 802.1X) |
| Protocoale de automatizare | PROFINET clasa de conformitate A, Ethernet/IP™, filtrare Extend Multicast | PROFINET clasa de conformitate B, dispozitiv PROFINET, Ethernet/IP™, filtrare Extend Multicast | PROFINET clasa de conformitate B, dispozitiv PROFINET, Ethernet/IP™, filtrare Extend Multicast | PROFINET clasa de conformitate B, dispozitiv PROFINET, Ethernet/IP™, filtrare Extend Multicast |
| Aprobări | - | Aprobări maritime, ATEX, IECEx | Aprobări maritime | - |
Întrebări frecvente (FAQ)
Un switch cu management conectează între ele dispozitivele din rețea și transportă pachetele de date de la emițător la receptor. Switch-urile cu management sunt adecvate în special pentru rețelele mai mari, deoarece dispun de funcții care îmbunătățesc stabilitatea rețelei, inclusiv:
- Configurabilitate: utilizatorii pot efectua diverse setări pentru a optimiza rețeaua.
- Mecanisme de redundanță: în cazul în care dispozitivele din rețea sau conexiunile la rețea se defectează, rețeaua rămâne funcțională.
- Funcții de securitate: atunci când sunt configurate corect, switch-urile cu management pot detecta accesul neautorizat și pot proteja rețeaua împotriva acestuia.
- Funcții de diagnosticare: switch-urile cu management sunt sursa centrală de informații despre rețea. Poți diagnostica dispozitive, conexiuni și orice comunicații de date în detaliu în orice moment și, astfel, poți elimina rapid sursele de erori.
Ethernet Switch conectează între ele diferite unități din rețea în rețele pe bază de Ethernet. În general, există două tipuri de Ethernet Switch: switch-uri fără management și switch-uri cu management. Spre deosebire de switch-urile fără management, switch-urile cu management sunt configurabile și oferă multe opțiuni pentru configurarea și diagnosticul dispozitivelor. Switch-urile fără management, pe de altă parte, nu pot fi configurate și, prin urmare, sunt în general mai ieftine și pot fi utilizate fără cunoștințe cu privire la tehnologia de rețea.
Utilizarea switch-urilor cu management are sens în următoarele situații:
- În rețelele mai mari în care multe dispozitive din rețea sunt conectate între ele
- Atunci când sunt necesare funcții de securitate
- Dacă este necesară monitorizarea rețelei
- Dacă este necesară sau dorită segmentarea rețelei
- Dacă este necesară QoS, adică prioritizarea traficului de date
- Atunci când rețeaua crește și trebuie să fie adaptată continuu, respectiv flexibil