- Reducerea efortului de cablare datorită blocurilor terminale de tip push-in cu tehnologie de conectare frontală
- Economie de spațiu de până la 60 % datorită unei lățimi totale de 19 mm
- Conexiune Plug-and-Play la nivelul I/O la distanță și la nivelul de câmp cu un portofoliul cuprinzător pentru cablări de sistem
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between screw connection terminal blocks and an IDC/FLK pin strip (2.54 mm, number of positions: 34).