- Reducerea efortului de cablare datorită blocurilor terminale de tip push-in cu tehnologie de conectare frontală
- Economie de spațiu de până la 60 % datorită unei lățimi totale de 19 mm
- Conexiune Plug-and-Play la nivelul I/O la distanță și la nivelul de câmp cu un portofoliul cuprinzător pentru cablări de sistem
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB termination board with Push-in front connections and D-SUB pin strip, number of positions: 15, overall width: 19 mm