Surge protection plug for use with VAL-SPP or VAL-US-SPP base elements, UL Recognized type 1 component and IEC type 2, with gas-filled surge protective device (GDT) and thermal disconnect device, plug-in, with local status indicator (green/red).
Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord
Sistemele de alimentare bazate pe modelul nord-american diferă semnificativ de cele bazate pe IEC. Pe lângă configurațiile rețelei de alimentare și tensiuni, diferă și cerințele tehnice și normative. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor în conformitate cu IEC nu îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât există descărcătoare speciale pentru sistemele de alimentare din America de Nord. Acestea îndeplinesc standardele nord-americane UL și CSA.
Surge protective device, UL Listed type 1 and IEC type 2, for 3-phase power supply systems for 690Y/400 V AC, replaceable surge protection plugs with local status indicator (green/red), with plug-in remote signaling.
Surge protective device, UL Listed type 1 and IEC type 2, for 3-phase power supply systems with neutral conductor for 480 V AC high-leg Delta, replaceable surge protection plugs with local status indicator (green/red), with plug-in remote signaling.
Surge protection plug for use with VAL-SPP or VAL-US-SPP base elements, UL Recognized type 1 component and IEC type 2, with varistor and thermal disconnect device, plug-in, with local status indicator (green/red).
Surge protective device, UL Listed type 1 and IEC type 2, for 3-phase power supply systems with neutral conductor for 480Y/277 V AC, replaceable surge protection plugs with local status indicator (green/red), with plug-in remote signaling.
Surge protective device, UL Listed type 1 and IEC type 2, for 3-phase power supply systems for 600 V AC Delta, replaceable surge protection plugs with local status indicator (green/red), with plug-in remote signaling.
Surge protection plug for use with VAL-SPP or VAL-US-SPP base elements, UL Recognized type 1 component and IEC type 2, with varistor and thermal disconnect device, plug-in, with local status indicator (green/red).
Surge protection plug for use with VAL-SPP or VAL-US-SPP base elements, UL Recognized type 1 component and IEC type 2, with varistor and thermal disconnect device, plug-in, with local status indicator (green/red).
Surge protective device, UL Listed type 1 and IEC type 2, for 3-phase power supply systems with neutral conductor for 208Y/120 V AC, replaceable surge protection plugs with local status indicator (green/red), with plug-in remote signaling.
Surge protective device, UL Listed type 1 and IEC type 2, for 3-phase power supply systems with neutral conductor for 480Y/277 V AC, replaceable surge protection plugs with local status indicator (green/red), with plug-in remote signaling.
Avantaje
- Integrare simplă în aplicațiile existente datorită Open Type UL Listed
- Disponibil pentru toate configurațiile de rețea uzuale conform NEMA
- Disponibil și utilizabil la nivel european datorită conformității CE
- Monitorizare simplă a stării sistemului, datorită indicatorului optic de stare și contactului pentru semnalizare la distanță
Produse noi
Protecție împotriva descărcărilor pentru formele de rețea NEMA
Simplă și sigură pentru flexibilitate ridicată
VAL-US-SPP din familia Safe Protection Plus oferă dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru toate sistemele de alimentare din America de Nord în conformitate cu standardul NEMA. Aceste descărcătoare UL Listed oferă protecție robustă cu caracteristici inovatoare de instalare și siguranță și sunt ușor de integrat.
Caracteristici principale
- Tip deschis Listat UL
- Protecție la atingere și deplasare greșită
- Moment de strângere redus
- Izolație întărită între circuitele principale și auxiliare
- Separare îmbunătățită
- Dispozitive de protecție conectabile
Avantaje
- Integrare ușoară în sistemele existente datorită tipului deschis UL Listed
- Potrivit pentru toate configurațiile comune de rețea în conformitate cu NEMA
- Monitorizare simplă a stării sistemului, datorită indicatorului optic de stare și contactului pentru semnalizare la distanță
- Disponibil și utilizabil în întreaga Europă datorită conformității CE
Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord – VAL-US
Portofoliul de produse VALVETRAB US-SPP
VALVETRAB US-SPP sunt descărcătoare debroșabile pentru instalații și sisteme în conformitate cu standardul NEMA. Produsele din gama VAL-US-SPP sunt clasificate UL și, prin urmare, sunt optimizate pentru utilizarea pe piața americană. Seria VAL-US-SPP cuprinde o multitudine de configurații de comutare. Variantele de produse adecvate sunt disponibile pentru sistemele de alimentare uzuale, cum ar fi 120/240 V fază cu priză mediană și 277/480 V Wye, precum și pentru configurații speciale ale rețelei de alimentare, cum ar fi 120/208/240 V High-Leg Delta și Delta cu o fază împământată.
National Fire Protection Association (NFPA)
Protecția împotriva descărcărilor este obligatorie în SUA pentru sistemele de siguranță și de date operaționale critice. National Fire Protection Association (NFPA) 79: Electrical Standard for Industrial Machinery, un document suplimentar la Codul național în domeniul energiei (NEC), descrie cerințele pentru protecția operatorilor, echipamentelor, instalațiilor și lucrărilor în curs. Pentru a îndeplini aceste cerințe, începând cu ediția 2018 a NFPA 79, este necesară protecția împotriva descărcărilor clasificată UL. Cu VAL-US-SPP îndeplinești aceste cerințe și ești în siguranță.