Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, single channel with remote indication contact for 480 V AC DELTA.
Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord
Sistemele de alimentare bazate pe modelul nord-american diferă semnificativ de cele bazate pe IEC. Pe lângă configurațiile rețelei de alimentare și tensiuni, diferă și cerințele tehnice și normative. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor în conformitate cu IEC nu îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât există descărcătoare speciale pentru sistemele de alimentare din America de Nord. Acestea îndeplinesc standardele nord-americane UL și CSA.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 240/480 V split phase AC, 3-wire.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three-channel with remote indicator contact for 240/480 V split-phase or 240/415 V Wye three-phase AC, 4-wire.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three-channel with remote indicator contact for 120/240 V split-phase or 120/208 V Wye three-phase AC, 4-wire.
UL Recognized type 1 SPD and IEC type 2 surge protection plug with a varistor and thermal disconnect for use with VAL-US base elements, mechanical and visual fault warning
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 277 V AC, 2-wire plus ground.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three-channel with remote indicator contact for 120/240 V split-phase or 120/208 V Wye three-phase AC, 4-wire.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, single channel with remote indication contact for 347 V AC.
Surge protective device, single channel with remote indication contact for 48 V DC.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 120/240 V split phase AC, 3-wire.
Avantaje
- Integrare simplă în aplicațiile existente datorită UL-Open Type 1 Listed
- Disponibil pentru toate configurațiile de rețea uzuale conform NEMA
- Disponibil la nivel european, cu posibilitate de utilizare și montare prin marcajul CE
- Monitorizare simplă a stării sistemului, datorită indicatorului de stare de la nivel local și contactului pentru semnalizare la distanță
- Posibilitate de verificare a fișelor cu CHECKMASTER 2
Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord – VAL-US
Portofoliul de produse – VAL-US
VAL-US sunt dispozitive de protecție împotriva descărcărilor debroșabile pentru instalații și sisteme din America de Nord. În plus, aceste articole sunt folosite în regiuni care necesită configurații ale rețelei de alimentare în conformitate cu standardul NEMA.
Seria VAL-US cuprinde o multitudine de configurații de comutare. Sunt disponibile variante de produse adecvate pentru sisteme uzuale, cum ar fi 120/240 V Split-phase și 277/480 V Wye, precum și pentru configurații speciale ale rețelei de alimentare, cum ar fi 120/208/240 V High-Leg Delta și Corner-grounded Delta. Elementul de bază găzduiește fișele pentru căile individuale. Starea fișelor poate fi monitorizată de la distanță prin intermediul contactului pentru semnalizare la distanță integrat. Fișele dispun de o fereastră cu indicator de stare optic. Astfel, fișele supraîncărcate sunt identificate direct la fața locului. Elementul de bază și fișele corespunzătoare sunt codate una la cealaltă. Aceasta împiedică înlocuirea sau manipularea incorectă a fișelor în timpul activităților de întreținere.
Produsele din gama VAL-US sunt clasificate UL și, prin urmare, sunt optimizate pentru utilizarea pe piața americană.
Protecție împotriva descărcărilor pentru configurațiile rețelei de alimentare din America de Nord cu marcaj CE
Protecție împotriva descărcărilor Open Type 1 Listed conform UL 1449
VAL-US oferă cea mai mare selecție de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor „Open Type” clasificate UL (SPD-uri). „Open Type“, denumite și „Open Terminal“, reprezintă o categorie de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor introdusă în UL 1449. Această categorie permite SPD-urilor cu posibilitate de montare pe șine DIN o aprobare clasificată UL.
Aprobările UL-Open Type 1 Listed ale seriei VAL-US facilitează semnificativ inspectorilor recepționarea și autorizarea instalațiilor și a sistemelor.
Datorită conformității CE, produsele sunt disponibile în toată Europa și pot fi utilizate și montate corespunzător.