Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord

Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord

Sistemele de alimentare bazate pe modelul nord-american diferă semnificativ de cele bazate pe IEC. Pe lângă configurațiile rețelei de alimentare și tensiuni, diferă și cerințele tehnice și normative. Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor în conformitate cu IEC nu îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât există descărcătoare speciale pentru sistemele de alimentare din America de Nord. Acestea îndeplinesc standardele nord-americane UL și CSA. 

Avantaje

  • Integrare simplă în aplicațiile existente datorită Open Type UL Listed
  • Disponibil pentru toate configurațiile de rețea uzuale conform NEMA
  • Disponibil și utilizabil la nivel european datorită conformității CE
  • Monitorizare simplă a stării sistemului, datorită indicatorului optic de stare și contactului pentru semnalizare la distanță

Produse noi

Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord instalate pe o șină DIN

Protecție împotriva descărcărilor pentru formele de rețea NEMA

Simplă și sigură pentru flexibilitate ridicată

VAL-US-SPP din familia Safe Protection Plus oferă dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru toate sistemele de alimentare din America de Nord în conformitate cu standardul NEMA. Aceste descărcătoare UL Listed oferă protecție robustă cu caracteristici inovatoare de instalare și siguranță și sunt ușor de integrat.

Caracteristici principale

  • Tip deschis Listat UL
  • Protecție la atingere și deplasare greșită
  • Moment de strângere redus
  • Izolație întărită între circuitele principale și auxiliare
  • Separare îmbunătățită
  • Dispozitive de protecție conectabile

Avantaje

  • Integrare ușoară în sistemele existente datorită tipului deschis UL Listed
  • Potrivit pentru toate configurațiile comune de rețea în conformitate cu NEMA
  • Monitorizare simplă a stării sistemului, datorită indicatorului optic de stare și contactului pentru semnalizare la distanță
  • Disponibil și utilizabil în întreaga Europă datorită conformității CE

Protecție împotriva descărcărilor Open Type
VALVETRAB US-SPP

Protecție împotriva descărcărilor clasificată UL pentru sistemele de alimentare din America de Nord.

Deschide broșura
Broșură VALVETRAB US-SPP
Protecție împotriva descărcărilor montabilă pe șină DIN pentru configurațiile rețelei de alimentare americane în diferite variante de circuit

Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord – VAL-US

Portofoliul de produse VALVETRAB US-SPP

VALVETRAB US-SPP sunt descărcătoare debroșabile pentru instalații și sisteme în conformitate cu standardul NEMA. Produsele din gama VAL-US-SPP sunt clasificate UL și, prin urmare, sunt optimizate pentru utilizarea pe piața americană. Seria VAL-US-SPP cuprinde o multitudine de configurații de comutare. Variantele de produse adecvate sunt disponibile pentru sistemele de alimentare uzuale, cum ar fi 120/240 V fază cu priză mediană și 277/480 V Wye, precum și pentru configurații speciale ale rețelei de alimentare, cum ar fi 120/208/240 V High-Leg Delta și Delta cu o fază împământată.

Imagine interactivă: protecție împotriva descărcărilor VAL-US-SPP într-o variantă 3+1
Semnalizare modulară la distanță
Descărcătoarele din gama de produse Safe Protection Plus oferă o semnalizare la distanță modulară, debroșabilă, care permite instalarea rapidă și ușoară și minimizează efortul necesar pentru întreținere.
Deconectare nouă
Deconectarea de înaltă performanță se declanșează și mai rapid și mai eficient în cazul unei suprasarcini sau defecțiuni.
Protecție împotriva descărcărilor debroșabilă
Modulele de protecție sunt debroșabile separat pentru fiecare cale. Cartușele supraîncărcate pot fi înlocuite rapid și eficient din punct de vedere al costurilor. În caz de întreținere, cum ar fi măsurătorile de izolație, cartușele sunt deconectate fără a interveni la nivelul instalației și reconectate după măsurare.
Ghidaj de protecție și protecție la atingere
Produsele sunt echipate cu ghidaj de protecție și protecție la atingere. Astfel, se evită în mod constant conectarea greșită. Protecția la atingere asigură o mai mare siguranță în timpul funcționării, deoarece piesele aflate sub tensiune nu mai pot fi atinse după conectarea cablurilor.
Conexiune Biconnect
VAL-US-SPP este echipat cu conexiuni Biconnect. Acest lucru îți permite să conectezi cu ușurință protecția împotriva descărcărilor la alte componente, cum ar fi disjunctoarele în miniatură.
Open Type UL Listed
Datorită omologării Open Type UL Listed, VALVETRAB US-SPP poate fi integrat în sistemele noi și în cele existente fără teste suplimentare. Acest lucru se aplică tuturor sistemelor de alimentare uzuale din America de Nord, în conformitate cu standardul NEMA.
Logo Ready for NFPA 79

National Fire Protection Association (NFPA)

Protecția împotriva descărcărilor este obligatorie în SUA pentru sistemele de siguranță și de date operaționale critice. National Fire Protection Association (NFPA) 79: Electrical Standard for Industrial Machinery, un document suplimentar la Codul național în domeniul energiei (NEC), descrie cerințele pentru protecția operatorilor, echipamentelor, instalațiilor și lucrărilor în curs. Pentru a îndeplini aceste cerințe, începând cu ediția 2018 a NFPA 79, este necesară protecția împotriva descărcărilor clasificată UL. Cu VAL-US-SPP îndeplinești aceste cerințe și ești în siguranță.