Cabluri și linii pentru semnale, date și putere

Cabluri și linii pentru semnale, date și putere

Pentru transmiterea semnalului și energiei sau pentru rețele și sisteme de magistrală: îți poți configura proprii conectori. Utilizează variantele de cabluri prefabricate. În plus față de gama completă pentru instalarea pe teren, Phoenix Contact oferă cabluri de date pe bază de cupru și fibră optică, cabluri hibride, precum și cabluri de semnal și de putere. Soluțiile pentru sistemele fotovoltaice și sistemele de stocare a energiei, precum și cablurile vândute la metru completează portofoliul.

Avantajele tale

  • Varietate mare de aplicații grație gamei largi de tipuri de conector și caracteristici de calitate ale cablurilor
  • Cablare integrată de la tabloul de distribuție la nivelul de câmp
  • Etanș în mod eficient până la gradul de protecție IP67/IP68
  • Cablare adaptată datorită variantelor personalizate de la dimensiunea lotului 1
  • Disponibilitate mare datorită unităților de producție la nivel global

Produse noi

Conectori de date M12 Push-Pull pentru aplicații Ethernet
Conectori M12 Push-Pull cu opt poli
Cabluri de conexiune RJ45 colorate
Conectori S15 Power

Cabluri de rețea M12 Push-Pull

Transmitere de date simplă și fiabilă

Conectorii M12 push-pull preasamblați pentru aplicații Ethernet oferă o transmisie simplă și sigură a datelor de mare viteză. Cablurile de rețea impresionează prin instalarea lor rapidă, fără unelte și sunt ecranate în mod absolut fiabil cu Advanced Shielding Technology.

Caracteristici principale

  • Blocare interioară și exterioară M12 Push-Pull
  • 8 pini, cod X
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Versiunea cu pini și mufe
  • Variante drepte și unghiulare
  • Ecranare 360° cu Advanced Shielding Technology
  • Cablu PUR fără halogen
  • Grad de protecție: IP65, IP67

Avantaje

  • Îmbinare rapidă și sigură, chiar și în spații restrânse și cu densitate mare de cablare
  • 80 % economie de timp în timpul instalării în comparație cu conexiunile cu șurub
  • Comunicare fără probleme cu transfer de date de înaltă viteză de până la 10 Gbps
  • Conexiune fiabilă a ecranării cu Advanced Shielding Technology
  • Gama de produse standardizată în conformitate cu IEC 61076-2-010 oferă un grad ridicat de protecție în viitor

Conectori M12 Push-Pull cu opt poli

Cablare simplă și rapidă a semnalului

Conectorii M12 Push-Pull oferă o cablare rapidă și sigură chiar și în spații restrânse. Acestea pot fi instalate fără unelte prin simpla conectare. Cablurile de semnal preasamblate cu cod A, cu opt poli, extind gama de produse.

Caracteristici principale

  • Blocare interioară și exterioară M12 Push-Pull
  • 8 pini, cod A
  • Variante ecranate și neecranate
  • Conectori tată și conectori mamă
  • Advanced Shielding Technology
  • Cablu PUR fără halogen
  • Grad de protecție: IP65, IP67

Avantaje

  • Îmbinare rapidă și sigură, chiar și în spații restrânse și cu densitate mare de cablare
  • 80 % economie de timp în timpul instalării în comparație cu conexiunile cu șurub
  • Conectorii cu blocare interioară și exterioară facilitează conductorii liberi
  • Conexiune fiabilă a ecranării cu Advanced Shielding Technology
  • Gama de produse standardizată în conformitate cu IEC 61076-2-010 oferă un grad ridicat de protecție în viitor

Cabluri de conexiune RJ45 colorate

Pentru aplicații în tabloul electric

Phoenix Contact își completează gama cu cabluri de conexiune colorate din seria RJ45 BUILDING. Noile cabluri în cele opt culori alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru îți oferă alternative colorate pentru aplicațiile CAT6A.

Caracteristici principale

  • Culori: alb, portocaliu, galben, roșu, violet, verde, albastru și negru
  • Transfer de date până la 10 Gbps (CAT6A)
  • Variante de lungime între 0,3 și 50 m
  • Protecție integrată a cârligului de fixare

Avantaje

  • Perfecte pentru aplicații în birouri, clădiri și zone industriale protejate, de exemplu, în tablourile electrice
  • Aprobare la nivel mondial datorită CE, UL, WEEE și EAC
  • Conectare și deconectare sigură datorită protecției eficiente a cârligului de fixare
  • Transfer de date de mare viteză orientat spre viitor de până la 10 Gbps (CAT6A)
  • Caracteristici ideale de compatibilitate electromagnetică datorită ecranării 360°

Conectori circulari S15 Power

Puternici și compacți

Conectorii circulari de mărime 15 oferă o conexiune de putere compactă și sigură pentru motoare asincrone și trifazate de până la 7,5 kW. Sistemul de blocare rapidă tip baionetă permite instalarea fără unelte, cu economie de timp. Erorile de conexiune sunt evitate.

Caracteristici principale

  • Conectori circulari neecranați de mărime 15
  • Distribuție hibridă a pinilor unui conector: 3 contacte de putere de până la 16 A, 2 contacte de semnalizare de până la 10 A, PE
  • Sistem de închidere rapidă tip baionetă
  • Structura conductorului: 6 x 2,5 mm²
  • Cablu PUR fără halogen
  • Grad de protecție: IP65, IP67
  • Standardizat conform IEC 61076-2-116

Avantaje

  • Economie de timp datorită instalării simple, fără unelte, cu sistemul de blocare rapidă tip baionetă
  • Economie mare de spațiu datorită contactelor de putere și de semnalizare dintr-o distribuție hibridă a pinilor unui conector
  • Robust în medii industriale dure datorită protecției împotriva îndoirii și vibrațiilor
  • Aprobare UL și standardizare IEC pentru utilizare la nivel mondial

Doi angajați privesc navigatorul pentru produse pe o tabletă pe care sunt afișate diferite produse

Navigator produse Obțineți o privire de ansamblu asupra portofoliului nostru cuprinzător

Obțineți rapid o prezentare generală asupra blocurilor terminale pentru circuite imprimate, conectorilor și carcaselor de echipamente electronice pentru conectarea dispozitivelor. Utilizați navigatorul de produse, care vă ajută să vă familiarizați cu gama noastră prin clasificarea în diverse grupuri de produse.

Un bărbat configurează o configurare de cabluri individuală pe tabletă

Configurează-ți configurarea de cabluri individuală

Configurează-ți conexiunea prin cablu pentru transferul de semnale, date și putere în medii IP6x sau pentru aplicații cu tablouri de distribuție. Lungimile și capetele de cablu liber selectabile permit configurări personalizate ale cablurilor.

Cinci cabluri de semnal și de putere configurate diferit

Cabluri de semnal și de putere pentru cablarea eficientă a senzorilor/actuatoarelor

Cu ajutorul cablurilor configurate pentru transferul de semnale și putere, poți conecta senzorii și actuatoarele rapid și confortabil pe teren.

  • Dimensiuni de la M8 până la M40, precum și 1/2" și 7/8"
  • Alege dintr-o multitudine de variante și caracteristici de calitate ale cablurilor
  • Până la 17 poli într-un singur conector
  • Ecranare sigură și eficientă grație Advanced Shielding Technology
Cinci cabluri de date de culori diferite cu conexiuni diferite

Cabluri de date pentru toate rețelele și magistralele de câmp uzuale

Cu cablurile de date industriale asamblate poți transfera date în mod sigur și eficient.

  • Transfer de date la viteze de până la 40 Gbps
  • Soluții pentru conectarea dispozitivului, pentru cablarea tabloului de distribuție și pentru cablarea de câmp
  • M8, M12 și RJ45 prin USB, HDMI și D-SUB până la conexiuni coaxiale și prin fibră optică, precum și cablări pentru Single Pair Ethernet
  • Numeroase designuri, codări și dispuneri ale pinilor
Patru cabluri hibride cu diverse culori și diferiți conectori

Cabluri hibride pentru interfețe de comunicare și conexiuni de motor

Transmiți semnale de date și putere într-un singur conector de dimensiuni M12, M23 și M40.

  • Cabluri preasamblate în variantă standard sau personalizată
  • Plastic turnat unilateral sau bilateral
  • Variantă M23 în unghi cu direcție reglabilă de ieșire a cablului
Două cabluri de instalare diferite cu conectori

Cabluri de instalare pentru instalațiile electrice

Cablurile de instalare cu conductori flexibili permit instalații electrice moderne conform IEC 61535. Configurarea și asamblarea conform cerințelor, precum și marcarea adecvată pentru comerț facilitează montarea.

  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 0,5 până la 6,0 mm²
  • Diametru exterior al cablului de la 6 până la 21 mm
  • Conectori cu 2 până la 5 poli
Trei cabluri PV cu diferiți conectori

Cablu PV pentru cablarea cu curent continuu

Cablurile fotovoltaice din seria SUNCLIX conectează toate elementele funcționale ale proiectului tău fotovoltaic în mod sigur și complet, de la modulul fotovoltaic până la invertor – pentru funcționarea sigură în sistemele de acoperiș din centrale electrice comerciale și industriale.

  • Secțiuni transversale ale conductorului de la 2,5 până la 10 mm²
  • Configurare personalizată
  • Distribuție unică a pinilor unui conector
Cabluri de încărcare la c.a și la c.c. pentru mobilitatea electrică

Cablu de încărcare pentru mobilitatea electrică

Cablurile de încărcare la c.a. și la c.c. CHARX connect permit încărcarea în Modul 3 și încărcarea rapidă a vehiculelor electrice cu până la 500 kW. Conectorii de încărcare sunt disponibili pentru tip 1, tip 2 și GB/T. Aceștia conving prin nivelul înalt de siguranță, eficacitate și durabilitate, precum și prin designul lor atractiv și ergonomia ridicată.

Cinci cabluri și conectori în variantă personalizată

Configurații de cablu personalizate

Configurează-ți propriile cabluri dintr-o varietate de designuri, codări și dispuneri ale pinilor.

  • Toate cablurile și conectorii disponibili în comerț pentru transferul de date, semnale, și putere
  • Gamă de servicii adaptate pentru producția de utilaje și instalații, infrastructură, precum și pentru energie eoliană și alte energii regenerabile
Trei role de cablu de culori diferite cu cabluri vândute la metru

Cabluri vândute la metru pentru aplicații cu cupru și fibră optică

Cu cablurile noastre vândute la metru poți realiza diferite aplicații. Proiectează-ți cablarea în întregime în funcție de nevoile tale.

  • Tipuri de cablu versatile
  • Lungimi personalizate de cablu
  • Cu conectori liber configurabili

Soluții versatile pentru următoarele domenii Conectorii și cablurile sunt utilizate în aproximativ toate domeniile și piețele și oferă soluții perfect adaptate. Printre aceste domenii se numără:

Producție de automobile
Instalație la o rafinărie de petrol pe timpul nopții
Clădire de birouri modernă
Instalație solară cu turbine eoliene în fundal
Stație de bază antene 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Ecranare absolut sigură

Advanced Shielding Technology este un concept inovator de ecranare pentru conectori configurați. Metalul lichid închide ecranarea cablului în cadrul procesului de producție și garantează o conexiune absolut sigură și fiabilă a ecranării. Astfel, vă puteți îmbunătăți calitatea transmisiei de date, semnale și putere, chiar și în cazul influențelor extreme de mediu. Bazați-vă pe o cablare durabilă în procedeele moderne de fabricație automată.