Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, input voltage: 48 V DC
Relee individuale şi accesorii
Cu releele noastre individuale conectabile şi gama extinsă de accesorii, rămâneţi întotdeauna flexibili. Înlocuirea simplă şi rapidă a releelor asigură o disponibilitate ridicată a sistemului în aplicaţia dvs. De la material de marcare adecvat şi sisteme de distribuţie a potenţialului la module de timp multifuncţionale, oferim o gamă largă de accesorii pentru sistemul dvs. de relee.
Single plug-in bridge, number of positions: 2, length: 6 mm, color: red
Plug-in high-power relay with power contacts, 3 changeover contacts, coil voltage: 24 V DC
Plug-in miniature solid-state relay, input solid-state relay, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA
Pluggable miniature power relay, with power contact for high switch-on currents up to 130 A peaks, 1 N/O contact, input voltage: 24 V DC
Pluggable miniature power relay in basic design, with power contact, 2 changeover contacts, input voltage 24 V AC
Pluggable miniature power relay, with tungsten pre-contact for high switch-on currents up to 800 A peaks, 1 N/O contact, input voltage: 24 V DC
Plug-in industrial relay in basic design with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switch position indicator, polarity A1+, A2-, input voltage: 48 V DC
Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, input voltage: 60 V DC
Plug-in industrial relay in basic design with power contacts, 4 changeover contacts, test key, mechanical switch position indicator, polarity A1+, A2-, input voltage: 24 V DC
Avantaje
- Disponibilitate maximă a sistemelor datorită releului care se înlocuiește ușor
- Economisește timp la cablare cu gama noastră cuprinzătoare de accesorii și soluții de cablare Plug-and-Play
- Montare eficientă datorită sistemelor de distribuție a potențialului, de exemplu punțile de conectare pentru sistemul tău de relee
- Marcare și identificare clară cu material de marcare adecvat
Relee auxiliare pentru operare și comutare în zone cu cerințe ridicate de siguranță
Releele auxiliare sunt ideale pentru utilizarea în sisteme de comandă și monitorizare. Acestea asigură separarea galvanică dintre circuitele auxiliare și cele de comandă. În același timp, releele auxiliare au un consum propriu redus de energie, în ciuda capacității mari de comutare. Prin urmare, acestea sunt ideale, de ex., pentru utilizarea în substații.
Releul de ancoră pentru axe acționează toate contactele în acest timp, fără comutarea intermediară a pârghiilor. Releul auxiliar debroșabil este montat rapid și sigur pe modulul cu soclu corespunzător.
Avantajele cu releele noastre auxiliare:
- Funcționare eficientă și de lungă durată datorită capacității mari de comutare
- Instalare cu economie de spațiu, datorită designului compact
- Punere în funcțiune simplă datorită conectorilor preasamblați