REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Single relay
2903662

Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, freewheeling diode, mechanical switching position indicator, polarity: A1+, A2-, input voltage: 60 V DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile