Plug-in miniature relay, with power contact, 1 changeover contact, test button, mechanical switching position indicator, status LED, freewheeling diode, polarity A1+, A2-, input voltage 24 V DC
Relee individuale şi accesorii
Cu releele noastre individuale conectabile şi gama extinsă de accesorii, rămâneţi întotdeauna flexibili. Înlocuirea simplă şi rapidă a releelor asigură o disponibilitate ridicată a sistemului în aplicaţia dvs. De la material de marcare adecvat şi sisteme de distribuţie a potenţialului la module de timp multifuncţionale, oferim o gamă largă de accesorii pentru sistemul dvs. de relee.
Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switching position indicator, coil voltage: 24 V AC
Plug-in miniature relay, with power contact, 2 changeover contacts, test button, mechanical switching position indicator, status LED, input voltage 24 V AC
Plug-in miniature power relay, with power contact for high continuous currents, 1 changeover contact, input voltage 12 V DC
Plug-in miniature power relay, RT III sealed with power contacts, 2 changeover contacts, input voltage: 24 V DC, in connection with the corresponding PLC base approved in accordance with ATEX/IECEx (zone 2) and Ex zone class I, div. 2.
Safety relay with force-guided contacts in accordance with DIN EN 61810-3, contact switching type: 2 changeover contacts, multi-layer gold contact. The requirements for type A in accordance with DIN EN 61810-3 are satisfied if the circuit is designed as 1 N/O contact / 1 N/C contact.
Plug-in industrial relay with power contacts, 4 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switch position indicator, input voltage: 230 V AC
Single plug-in bridge, number of positions: 2, length: 6 mm, color: blue
Plug-in miniature relay, FASTON connection, 1 changeover contact, status display: LED (yellow), Input voltage: 230 V AC
Plug-in industrial relay with power contacts, 2 changeover contacts, test button, status LED, mechanical switch position indicator, input voltage: 230 V AC
Avantaje
- Disponibilitate maximă a sistemelor datorită releului care se înlocuiește ușor
- Economisește timp la cablare cu gama noastră cuprinzătoare de accesorii și soluții de cablare Plug-and-Play
- Montare eficientă datorită sistemelor de distribuție a potențialului, de exemplu punțile de conectare pentru sistemul tău de relee
- Marcare și identificare clară cu material de marcare adecvat
Relee auxiliare pentru operare și comutare în zone cu cerințe ridicate de siguranță
Releele auxiliare sunt ideale pentru utilizarea în sisteme de comandă și monitorizare. Acestea asigură separarea galvanică dintre circuitele auxiliare și cele de comandă. În același timp, releele auxiliare au un consum propriu redus de energie, în ciuda capacității mari de comutare. Prin urmare, acestea sunt ideale, de ex., pentru utilizarea în substații.
Releul de ancoră pentru axe acționează toate contactele în acest timp, fără comutarea intermediară a pârghiilor. Releul auxiliar debroșabil este montat rapid și sigur pe modulul cu soclu corespunzător.
Avantajele cu releele noastre auxiliare:
- Funcționare eficientă și de lungă durată datorită capacității mari de comutare
- Instalare cu economie de spațiu, datorită designului compact
- Punere în funcțiune simplă datorită conectorilor preasamblați