Signal light, 24 V DC, IALA green, optimum, emission angle (vertical/Horizontal): 10.5 °/4.5 °, diameter: 174 mm, degree of protection: IP65/IP67, Communication interface, safe diagnostics
Instalații de semnalizare pentru căile navigabile
Instalațiile de semnalizare pentru căile navigabile, special dezvoltate pentru aplicațiile maritime, sunt adecvate pentru utilizarea în condiții exterioare dificile la ecluze, pe poduri sau în porturi. Dispozitivele de semnalizare reglabile au o intensitate ridicată a luminii și a culorii în conformitate cu standardele IALA și CIE. Cu variantele 200S, beneficiezi și de diagnostic sigur conform IEC 61508. Toate dispozitivele de semnalizare pot fi integrate în soluții de automatizare prin intermediul unui protocol de comunicare.
Avantajele pe scurt Lumini de semnalizare pentru aplicații maritime
- Funcție orientată spre siguranță în conformitate cu standardul de siguranță IEC 61508 (lumini de semnalizare de siguranță tip 200S)
- Diagnostic rapid și securitate a datelor pe termen lung prin conectarea la rețea cu protocoale standard
- Punere în funcțiune sigură și mentenanță simplă datorită funcțiilor software preinstalate pentru sarcini de semnalizare
- Durabilitate datorită tehnologiei LED economice și a carcasei robuste din aluminiu
Lumini de semnalizare din clasa 200 pentru navigația fluvială
Luminile de semnalizare LED pentru navigația fluvială sunt concepute pentru utilizarea în sisteme de semnale luminoase și ecluze. Utilizarea funcțiilor autonome de monitorizare garantează o disponibilitate înaltă a sistemului de semnalizare.
Avantajul deosebit al luminilor de semnalizare este comunicația integrată prin magistrală de câmp. De exemplu, pentru reglarea intensității luminoase a LED-urilor sau pentru a defini comportamentul în cazul întreruperii conexiunii, lumina poate fi acționată cu ajutorul unui controler modular. Printr-o rețea PROFINET, corpul de iluminat poate fi conectat la centrul de control al ecluzei, unde utilizatorii pot accesa numeroase informații de diagnosticare și stare.
Pentru funcțiile de monitorizare ale luminilor de semnalizare sunt folosite exclusiv componente care corespund standardului industrial. Cu variantele 200S, beneficiezi și de diagnostic sigur conform IEC 61508.
Lumini de semnalizare din clasa 300 pentru navigația maritimă
Pentru ecluzele maritime mari, disponibilitatea sistemelor de semnalizare este o prioritate majoră. Luminile de semnalizare pentru navigația maritimă respectă această cerință printr-o redundanță implementată consecvent, atât la alimentarea cu tensiune, cât și la magistrala de comunicații.
Carcasa deosebit de robustă și rezistentă la apa de mare, precum și tehnologia de conectare masivă sunt concepute pentru utilizarea în medii cu condiții speciale.
Prin magistrala industrială de comunicații, toate mesajele de alarmă și stare pot fi citite cu marcaj de timp și transferate către sisteme de control și baze de date. În acest scop, sunt disponibile standarde de comunicație industriale, care permit configurarea simplă a soluțiilor de automatizare integrative.
Referințe
Lift pentru nave Niederfinow
Semnale sigure la liftul pentru nave Niederfinow utilizează o instalație de semnalizare eficientă din punct de vedere energetic
Liftul pentru nave Niederfinow de pe canalul Oder-Havel a fost construit cândva pentru a înlocui o scară de ecluză și are o înălțime de ridicare de 36 de metri. Pentru siguranța oamenilor și a navelor, noua construcție a liftului a fost echipată cu o instalație de semnalizare pe bază de LED-uri de la Phoenix Contact.
Soluția de control și automatizare este conformă cu directiva UE privind utilajele, asigură o eficiență energetică ridicată și permite implementarea unor concepte moderne de întreținere și service.
Sistemul de ecluze Kiel-Holtenau
Lumini de semnalizare comunicative Semnale sigure în canalul Kiel
Canalul Kiel lung de aproximativ 100 km este una dintre cele mai aglomerate căi navigabile artificiale din lume. Ecluza din Kiel-Holtenau compensează diferența de nivel dintre cele două mări.
În cadrul unui proiect de modernizare, sistemul de ecluze a fost echipat cu un sistem de semnalizare de la Phoenix Contact, care facilitează întreținerea și economisește energie.