PC-uri tip panou

PC-uri tip panou

Beneficiezi de avantajele PC-urilor noastre tip panou scalabile și moderne pentru achiziția, prelucrarea, măsurarea, controlul și vizualizarea datelor tale. PC-urile cu panou tactil sunt cartea de vizită a fiecărei soluții de vizualizare. Disponibile ca variantă încorporată sau pe consolă portantă în IP65 sau IP69k, toate PC-urile industriale tip panou impresionează prin robustețe, performanță și cea mai nouă tehnologie tactilă.

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1050364
VL2 PPC 9000 EX - Panel PC
VL2 PPC 9000 EX - Panel PC
1050364

ATEX/IECEx compliant and UL listed, IP65-rated Valueline® industrial panel PC (PPC) with a fully-sealed convection booster and Intel® Core™ i7-6822EQ processor. Up to 16 GB of RAM. Mass storage options include HDD and SSD. A single optional PCI or PCIe slot is available.

Avantajele panourilor noastre PC

  • Adecvat pentru orice instalație cu dimensiuni ale afișajului de la 7 inchi până la 21 inchi
  • Ecrane tactile proiectiv-capacitive de cea mai nouă generație pentru detectarea precisă a punctelor de contact în domeniul industrial: sunt acceptate mediile umede și cu umiditate și operarea cu mănuși
  • Performanța procesorului, adaptată la aplicație, datorită procesoarelor performante și eficiente din punct de vedere energetic Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® sau Core™ i de cea mai nouă generație
  • Disponibilitate ridicată a sistemului prin designul industrial de calitate, fără ventilatoare și fără piese în mișcare
  • Extindere flexibilă, prin cardurile de extindere opționale, cum ar fi de exemplu porturile Ethernet suplimentare
  • Opțiune hardware securizat prin intermediul TPM 2.0

Valueline: noua generație de PC-uri industriale

Produse noi

VL3 FPM cu diferite dimensiuni ale afișajului
PC-uri compacte tip panou cu tehnologie modernă de procesor

Monitoare tactile cu ecran plat

Pentru industrie

VL3 FPM sunt ecrane plate și extind portofoliul de panouri PC VL3. Aceste monitoare combină aspectul, senzația tactilă și proprietățile mecanice ale HMI-urilor VL3 PPC și xP 6000 și oferă opțiuni de conectare extinse în comparație cu monitoarele din seria BL FPM.

Caracteristici principale

  • Gamă extinsă de dimensiuni ale afișajului
  • Același aspect ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Aceleași proprietăți mecanice ca panourile HMI xP 6000 și panourile PC VL3
  • Instalare flexibilă cu sau fără tablou electric
  • Opțiuni de conectivitate extinse

Avantaje

  • Același aspect și aceleași dimensiuni ale panoului ca HMI-urile TP 6000/WP 6000 și panourile PC VL3
  • Opțiuni de conectare îmbunătățite, inclusiv 2 ieșiri USB și posibilitatea de a alege între semnal VGA, DP sau HDMI
  • Poate fi utilizat cu mănuși și este adecvat pentru condiții de mediu umede

PC-uri compacte tip panou

Utilizarea tehnologiei ultramoderne de procesor

VL3 PPCS sunt o extensie a portofoliului de PC-uri tip panou VL3. Acestea combină aspectul, senzația la atingere și caracteristicile mecanice ale HMI-urilor xP 6000 cu tehnologia VL3 UPC, Box PC-uri compacte cu procesoare Intel x6000 și opțiuni de extindere din domeniu.

Caracteristici principale

  • Procesoare Atom® din seria x6000 (Elkhart Lake) disponibile pe termen lung
  • Șase articole fixe și unul configurabil
  • Opțiuni flexibile de extindere pentru al doilea port COM, rețea locală wireless, extensie Ethernet și conexiune la rețea mobilă 4G/LTE
  • Pregătit pentru Windows 11

Avantaje

  • Platformă hardware modernă, scalabilă în ceea ce privește performanța și spațiul de stocare
  • Tehnologie scalabilă, ultramodernă a procesorului Elkhart Lake pentru a furniza performanțe optime ale sistemului într-un pachet compact
  • Aceeași senzație la atingere și caracteristici mecanice precum HMI-urile xP 6000
  • Cele mai bune opțiuni de conectivitate pentru a permite comunicarea simultană între diferite rețele și dispozitive periferice

Informații suplimentare
Informații detaliate despre HMI-urile și IPC-urile noastre

Alte detalii, precum datele tehnice și informațiile despre Human-Machine-Interface și gama noastră de PC-uri industriale pot fi consultate în documentul în format electronic.

Descărcați acum documentul în format electronic
Bărbat lucrând cu HMI-uri și IPC-uri