cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 125 A, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Screw connection, Rated cross section: 35 mm2, cross section: 10 mm2 - 35 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: dark gray
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||