Montarea eficientă a unui dispozitiv este influențată decisiv de carcasa utilizată. Carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX permit un element de prindere prin blocare simplă a componentelor individuale. În plus, carcasele semirotunde pot fi extinse cu ușurință cu ajutorul componentelor centrale, rezultând o lățime totală extensibilă modular.
Carcase modulare pentru echipamente electronice ME-MAX în design modular flexibil
Carcasele modulare din seria ME-MAX în design modular flexibil oferă mult spațiu. În lățimi totale de la 12,5 la 90 mm, carcasele pe șină DIN oferă soluții personalizate și orientate spre design pentru componentele tale electronice. Datorită tehnologiei de conectare variabilă cu diferiți pași și numere de poziții, carcasele pentru echipamente electronice sunt adecvate pentru numeroase aplicații în producția de dispozitive și sisteme.
Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse
Avantajele dumneavoastră
- Structura modulară a carcasei permite soluții variabile ale sistemului electronic
- Suprafețe utile optime pentru asamblarea circuitului imprimat, operare și afișare
- Tehnologii de conectare personalizate pentru transmiterea de semnale, date și putere (până la 42 A) în diferiți pași
- Conectori transversali pentru șină DIN TBUS și conectori de putere PCO pentru comunicații de la modul la modul
Configurator de carcase pentru echipamente electronice cu design modular flexibil
Designul modular al carcasei ME-MAX permite maximizarea suprafeței circuitului imprimat. Acest lucru îți permite să utilizezi o gamă largă de tehnologii de conectare cu până la 120 de poli per modul. În același timp, circuitele individuale ale carcasei permit lățimi totale flexibile de la 12,5 la 90 mm. Conectorii de magistrală și alte accesorii asigură o mai mare flexibilitate pentru aplicațiile tale.
Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor
În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact se străduiește întotdeauna să dezvolte noi soluții pentru cerințele în creștere ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.
Descoperă noua noastră tehnologie pentru conectarea dispozitivelor, transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase versatile pentru echipamente electronice.
Prezentare generală a carcasei ME-MAX orientate către design Carcase pt.echip.electr.modular, funcționale și orientate către design ME-MAX pentru utilizare în echip.electr.industriale moderne:Beneficiați de tehn.variabilă de conectare, conectori de magistrală și caracter modular pentru o montare adecvată aplicației.
ME și ME-MAX: Sisteme de carcase în design modular flexibil
Carcasele pentru echipamente electronice ME și ME MAX reduc efortul de cablare datorită magistralei pe șină DIN integrate și designului modular. Accesoriile cuprinzătoare și numeroasele soluții de adaptare, inclusiv în lățimea carcasei, extind paleta de soluții personalizate de carcase.
Carcasa pentru design-uri flexibile, modulare ale dispozitivelor
Economisiți spațiu cu tehnologia de conectare flexibilă, care este disponibilă în diferiți pași și diferite numere de poziții. Astfel, puteți transmite semnale ale controlerului de câțiva miliamperi sau tensiuni de alimentare de mai multe sute de volți. Blocurile terminale pentru circuite imprimate și tehnologia de conectare conectabilă permit conectarea optimă a dispozitivului. Tehnologia de conectare este disponibilă în pași între 3,5 și 7,5 mm pentru tensiuni de până la 600 V (UL). Tehnologiile de conectare push-in și cu șurub sunt posibile pentru toate tipurile de blocuri terminale.
O conectare simplă și fără erori a modulelor pe șina DIN este esențială pentru un sistem de carcase durabil și inovator. Profitați la maximum de suprafața circuitului imprimat – grație adaptorului ME-TBUS, care permite transmiterea de date în serie și paralelă cu cinci poli. Conectorii PCO pot distribui între module curenți mari, de până la 42 A, la 60 V CC.
Ghidurile de lumină HS LC pentru carcase pentru echipament electronic sunt disponibile în diferite variante de design și adaptate optim la acestea. De asemenea, ghidul de lumină dispune de rezistență FSD. Cepurile de presare facilitează montarea simplă pe circuitul imprimat. La cerere, putem prelucra carcasa dumneavoastră pentru sistem electronic, în funcție de necesități.
Montare simplă a carcasei pentru echipament electronic din seria ME
Convingeți-vă de cât de rapid și simplu este să asamblați carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX, datorită elementului simplu de prindere prin blocare a componentelor individuale. Carcasele semirotunde pot fi extinse modular la lățimea totală dorită cu ajutorul componentelor centrale.
Dezvoltare rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor cu seturi de dezvoltare
Beneficiați de seturile noastre de dezvoltare pentru a vă dezvolta rapid prototipurile și unitățile preliminare pentru producție în serie. Setul constructiv include soluții de carcasă complete cu tehnologie de conectare integrată și plăci de circuite imprimate adecvate. Astfel, sisteme de aparate întregi pot fi realizate cu conectori de magistrală specifici. Asamblați setul dumneavoastră de dezvoltare în magazinul nostru și începeți direct dezvoltarea aparatelor.
Combinații posibile cu sistemul de carcase ME
În calitate de producător de dispozitive, puteți utiliza un conector de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru a combina cele două serii de carcase ME și ME-MAX pentru aplicația dumneavoastră și pentru a beneficia astfel de punctele forte ale ambelor sisteme.
Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN
Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.