- Design ergonomic: geometria optimizată a mânerului și zonele de tip soft-touch asigură o manevrare sigură - chiar și pe ploaie sau când purtați mănuși.
- Senzația la atingere și calitatea materialelor: suprafețele de înaltă calitate și suprafețele active texturate oferă stabilitate și o senzație plăcută în mână.
- Eleganță vizuală: liniile clare, proporțiile armonioase și contrastele de culoare elegante fac din conector un punct de atracție în orice situație de încărcare.
CHARX connect comfort, Type 2, AC charging cable, 32 A permanent, 480 V AC, with vehicle charging connector and open cable end, cable: 4 m, black, spiraled, with protective cap, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 vehicle charging inlets