- Design ergonomic: geometria optimizată a mânerului și zonele de tip soft-touch asigură o manevrare sigură - chiar și pe ploaie sau când purtați mănuși.
- Senzația la atingere și calitatea materialelor: suprafețele de înaltă calitate și suprafețele active texturate oferă stabilitate și o senzație plăcută în mână.
- Eleganță vizuală: liniile clare, proporțiile armonioase și contrastele de culoare elegante fac din conector un punct de atracție în orice situație de încărcare.
CHARX connect comfort, Type 2, Mobile AC charging cable, 32 A permanent, 250 V AC, with vehicle charging connector and infrastructure charging plug, cable: 4 m, black, spiraled, with protective cap, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 vehicle charging inlets