Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Cabluri hibride pentru interfețe de comunicare și conexiuni de motor
Cablurile hibride cu dimensiunile M12, M23 și M40 oferă soluții versatile de conectare pentru interfețe de comunicare și conexiuni de motor puternice. Acestea pot transmite date, semnale și putere în mod simplu printr-un singur conector. Beneficiezi de designul compact și industrial al cablurilor.
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: 7.5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on Socket angled M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, on Plug straight M12, coding: Y / IP65/IP67, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: Y / IP65/IP67, on free cable end, cable length: 15 m, Power with Ethernet (PWE)
Avantajele tale
- Economie de timp și de spațiu prin combinația de semnale, date și putere într-o singură fișă
- Concept complet de instalare datorită cablurilor hibride și a conexiunilor adecvate pentru dispozitive
- Utilizare versatilă datorită carcasei din plastic turnat și a protecției CEM