Cabluri hibride cu dimensiunile M12, M23 și M40 într-un design compact și industrial

Cabluri hibride pentru interfețe de comunicare și conexiuni de motor

Cablurile hibride cu dimensiunile M12, M23 și M40 oferă soluții versatile de conectare pentru interfețe de comunicare și conexiuni de motor puternice. Acestea pot transmite date, semnale și putere în mod simplu printr-un singur conector. Beneficiezi de designul compact și industrial al cablurilor.

Go to Product Detail Page for item 1412497
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - Device connector rear mounting
VS-FSBPYS-OE-94H/3,5 SCO - Device connector rear mounting
1412497

Device connector rear mounting, Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps), 8-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, Y-coding, on free cable end, Hybrid cable, cable length: 3.5 m, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Avantajele tale

  • Economie de timp și de spațiu prin combinația de semnale, date și putere într-o singură fișă
  • Concept complet de instalare datorită cablurilor hibride și a conexiunilor adecvate pentru dispozitive
  • Utilizare versatilă datorită carcasei din plastic turnat și a protecției CEM