Marcare
Marcarea consecventă a tuturor componentelor este o etapă de lucru foarte consumatoare de timp în producția de tablouri de distribuție. Pentru o implementare eficientă, oferta completă a sistemului MARKING system îți oferă soluții de marcare pentru toate cerințele și aplicațiile.
Marcarea clară, vizibilă și permanentă asigură siguranța și simplifică fluxurile de lucru. Toate procesele de lucru de-a lungul ciclului de viață al unui tablou de distribuție pot fi efectuate mai eficient dacă componentele sunt marcate uniform. Imprimarea, separarea și montarea marcajelor – până la 30 % din timpul total de producție al unui tablou de distribuție este reprezentat numai de aceste sarcini. Soluțiile noastre de marcare asigură o eficiență maximă în această etapă de lucru: software-ul de marcare, sistemele de imprimare și materialele de marcare sunt armonizate optim și pot fi operate intuitiv.
Avantajele unei marcări eficiente
Portofoliu cuprinzător de produse: marcare specifică aplicației pentru fiecare cerință din interiorul și exteriorul tabloului de distribuție, folosind tehnologia de transfer termic, LED UV și laser
Un software de marcare pentru gestionarea și controlul tuturor sistemelor de marcare de la Phoenix Contact
Economie de timp de aproximativ 60 %: THERMOMARK E SERIES imprimă și montează în mod automatizat soluții de marcare pe conductori și cabluri într-un singur pas
Flexibilitate deplină: soluții de sistem pentru procese de marcare centralizate într-o celulă de marcare, procese de marcare descentralizate la fața locului sau prin intermediul sistemelor de asistență pentru lucrători
Soluții de marcare pentru producția de tablouri de distribuție
Proiectare flexibilă și scalabilă a procesului de marcare
În cazul în care toate procesele de marcare sunt efectuate în mod centralizat într-o celulă de marcare, este esențial ca toate sistemele de marcare să fie controlate și gestionate de un singur software de marcare. Cu ajutorul software-ului MARKING system, îți poți atribui proiectele la sistemele de imprimare și marcare și poți începe procesele de imprimare cu un singur clic. În plus față de controlul obișnuit prin Ethernet, THERMOMARK E SERIES oferă și un alt avantaj. Prin utilizarea interfeței de comunicare bidirecțională OPC UA, ești informat în timp real despre starea proiectului și starea de funcționare a dispozitivelor individuale. În cazul unei defecțiuni, este posibilă o reacție rapidă și, astfel, reducerea la minimum a timpilor de nefuncționare.
Într-o producție de tablouri de distribuție de mare anvergură, marcarea consecventă poate implica un efort mare. Cu sistemele noastre mobile de imprimare îți organizezi sarcinile și procesele de lucru mai independent și mai flexibil. Realizezi rapid și ușor diverse lucrări de imprimare direct pe tabloul de distribuție cu ajutorul imprimantei flexibile de carduri THERMOMARK PRIME, al imprimantei de etichete THERMOMARK GO controlate prin aplicație sau al imprimantei portabile robuste THERMOMARK GO.K.
Combină sistemele noastre de marcare cu sistemul de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist pentru un proces eficient, ergonomic și parțial automatizat de prelucrare a conductorilor și a cablurilor. Sistemul asistat de software te ghidează pas cu pas pe parcursul întregului proces, controlează automat modulele de ieșire relevante și furnizează informațiile necesare pe baza datelor ECAD. Acest lucru permite fluxuri de lucru intuitive și reduce la minimum riscul de erori. Prin adaptarea sistemului de asistență pentru lucrători în funcție de cerințe, este posibilă reacția individuală și flexibilă la cerințele clienților sau ale aplicațiilor respective în cadrul afacerilor bazate pe proiecte.
Sisteme de marcare
Transfer termic, tehnologie LED UV și laser
Marcarea este mai ușoară ca niciodată cu sistemele noastre de marcare: fie că este vorba de transfer termic, tehnologia laser sau LED UV. Prin intermediul unor sisteme de imprimare și marcare diferite, îți oferim în mod garantat soluția potrivită pentru marcarea blocurilor terminale, a conductorilor și a cablurilor, a dispozitivelor și a instalațiilor. Dorești să faci producția de tablouri de distribuție și mai eficientă? Sistemul nostru modular de marcare THERMOMARK E SERIES combină și automatizează pentru prima dată mai mulți pași de proces ai marcării și permite astfel o creștere semnificativă a eficienței în acest proces consumator de timp.
Mai multă eficiență în producția de tablouri de distribuție datorită marcajului automatizat
THERMOMARK E SERIES
Cauți o soluție de marcare eficientă pentru producția ta de tablouri de distribuție? Atunci convinge-te de sistemul nostru de marcare modular THERMOMARK E SERIES.
Materialul nostru de marcare este potrivit pentru toate aplicațiile, situațiile de montare și cerințele de rezistență din mediul industrial. Fie că este amplasat într-un tablou de distribuție protejat sau în condiții extreme, oferim soluții de marcare pentru toate cerințele și domeniile de aplicare. Cu produsele noastre îndeplinim toate normele și standardele internaționale.
Cu ajutorul software-ului de marcare poți realiza ușor și confortabil soluții de marcare proiectate individual. Toate sistemele noastre de marcare pot fi controlate și gestionate în mod centralizat de la un singur software. Cu ajutorul funcțiilor cuprinzătoare și a opțiunilor de proiectare, se pot realiza soluții de marcare proiectate individual pentru fiecare aplicație. Datorită funcțiilor performante de import de date și a interfețelor cu sistemele ECAD și cu formatele de tabele uzuale, software-ul asigură procese de marcare eficiente. Interfața cu clipx ENGINEER permite procese continue, de la proiectare până la producție. În plus, Wire Marking Application Center oferă o reprezentare a replicii digitale a marcajelor pentru conductori și cabluri și te ghidează pe parcursul întregului proces până la cablul marcat finit.
Pe lângă software și hardware pentru realizarea marcajelor tale, oferim concepte de servicii unitare. Acestea variază de la instalare și instruire la reparații și întreținere specifice dispozitivelor și până la furnizarea de dispozitive de împrumut, atunci când este necesar. Indiferent de provocarea cu care te confrunți, te vom sprijini competent în orice problemă și îți vom fi mereu alături cu servicii armonizate individual.
Marcarea este ca un fir roșu în întregul lanț de proces – începând cu datele digitale de marcare din sistemele ECAD și terminând cu montarea marcajelor. Facem munca de zi cu zi a clienților noștri mai ușoară cu soluții de sistem specifice aplicațiilor, constând în materiale de marcare, imprimante și software pentru procese de marcare eficiente.
Află cum poți profita la maximum de potențialul de creștere a eficienței în pregătirea și prelucrarea conductorilor în producția de tablouri de distribuție. În acest scop, te sprijinim cu sisteme de asistență pentru lucrători asistate de software, unelte manuale adecvate, unelte automate și sisteme de imprimare.