Pregătirea conductorilor Aproape nicio etapă a procesului din producția de tablouri de distribuție nu necesită mai multe operațiuni manuale decât pregătirea conductorilor. Cu ajutorul sistemelor de asistență pentru lucrători asistate de software, a uneltelor automate și a sistemelor de imprimare adecvate, poți realiza aceste etape de lucru cu eficiență maximă.

Un lucrător marchează un conductor pe sistemul de asistență pentru lucrători pentru pregătirea conductorilor

O mai mare siguranță a proceselor prin asistența oferită de software

Pregătirea și prelucrarea conductorilor reprezintă o mare parte din timpul de lucru al producătorului de tablouri de distribuție. Sistemul nostru de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist permite automatizarea parțială a acestor etape de lucru, ceea ce duce la reducerea semnificativă a timpilor de prelucrare. În plus, stația de lucru asistată de software asigură o mai mare siguranță a proceselor și permite utilizarea flexibilă a personalului prin intermediul operării ghidate și intuitive. Documentația tehnologică digitală care îl însoțește optimizează interfața cu cablarea și, astfel, generează o creștere a eficienței în toate etapele individuale ale procesului.

Avantajele unei pregătiri eficiente a conductorilor în producția de tablouri de distribuție

  • Pregătire fără erori a conductorilor datorită documentației tehnologice complete din sistemele de proiectare
  • Economie de timp prin automatizare parțială, precum și prin controlul direct al dispozitivelor de la software-ul de asistență pentru lucrători
  • Calitate constant ridicată prin procese de lucru parțial automatizate și asistate de software
  • Stații de lucru configurabile individual, optimizate din punct de vedere ergonomic
Sistem de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist format din software de asistență pentru lucrători, unelte automate, sisteme de imprimare și unelte manuale pe un banc de lucru

Scalabil și individual în funcție de cerințele tale

Cu sistemul de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist, îți oferim o „unealtă” asistată de software pentru pregătirea eficientă a conductorilor și cablarea în producția de tablouri de distribuție. Sistemul modular îți oferă un grad înalt de libertate la amenajarea stației tale de lucru. Fie că îți echipezi stația de lucru existentă cu unelte automate eficiente și sisteme de imprimare, fie că optezi pentru soluția ergonomică completă cu masă de lucru reglabilă pe înălțime: cu soluțiile noastre scalabile, poți optimiza pregătirea conductorilor, ținând cont în același timp de cerințele tale individuale. Baza sistemului este software-ul de asistență pentru lucrători, care furnizează în mod clar informațiile necesare pe baza datelor exportate din sistemul ECAD. Software-ul te ghidează pas cu pas prin procesul de prelucrare. Controlul direct al dispozitivelor și sistemelor relevante contribuie, de asemenea, la creșterea eficienței.

Imagine interactivă: sistemul de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist pentru pregătirea conductorilor
Software de asistență pentru lucrători
Software-ul de asistență pentru lucrători controlează automat dispozitivele și ghidează intuitiv utilizatorul prin procesul de pregătire a conductorilor și cablarea ulterioară. Informațiile necesare sunt pregătite și afișate pe monitor într-o formă ușor inteligibilă.
Masă de lucru cu reglare a înălțimii
Masa de lucru cu reglare electrică a înălțimii permite un design ergonomic al stației de lucru. Sistemul oferă avantajul de a schimba poziția din șezut în poziția în picioare. În plus, acesta permite adaptarea la înălțimea corporală și/sau la activitatea care trebuie executată.
Design modular
Prin intermediul accesoriilor corespunzătoare, uneltele automate și sistemele de imprimare necesare pot fi atașate direct la masa de lucru. Poziția echipamentului în înălțime și direcția de lucru pot fi ajustate în funcție de nevoile utilizatorului. Pe brațele portante și stâlpi sunt montate ghidaje care permit fixarea mai multor accesorii.
Stocarea conductorilor
În funcție de cerințe, un număr mare de conductori diferiți pot fi stocați și puși la dispoziție direct la dispozitivul de tăiere automat. Schimbarea conductorilor poate fi realizată rapid și în doar câțiva pași.
Mobil și flexibil
Echipat cu role de ghidare industriale speciale cu frână, clipx WIRE assist poate fi utilizat oriunde se lucrează. Acest lucru reduce deplasările inutile și economisește timp.
Unelte automate
Uneltele automate consacrate, cum ar fi dispozitivul de tăiere automat CUTFOX 10, asigură o prelucrare rapidă și precisă a conductorilor și a cablurilor. Împreună cu controlul automat al software-ului de asistență pentru lucrători, este posibilă o creștere semnificativă a eficienței.
Sisteme de marcare
Utilizează dispozitivele THERMOMARK E SERIES pentru a imprima și monta marcaje pe conductori și cabluri printr-o singură etapă de lucru automată. În plus, poți combina alte imprimante cu transfer termic pentru a crea elemente de identificare a echipamentelor.
Accesoriu
Accesoriile precum prizele, suporturile, coșurile de gunoi sau o lampă de atelier pot fi prinse direct pe masa de lucru a sistemului.
Sertar cu încuietoare
În plus față de reglarea electrică a înălțimii, masa de lucru oferă un sertar extensibil care poate fi încuiat. Uneltele manuale, de exemplu, pot fi depozitate în mod ordonat și sunt întotdeauna la îndemână.

Cu concepte de unelte scalabile, oferim fiecărui producător de tablouri de distribuție soluția care se potrivește în mod optim cerințelor sale. Indiferent de produsele pe care le alege – acesta obține întotdeauna un plus de ergonomie, economie de timp și calitate.

Jannis Münkner, Management de produse pentru unelte
Jannis Münkner
Panou shadowboard pentru unelte manuale

Panouri shadowboard personalizate

Panouri shadowboard personalizate Pentru o organizare optimă a uneltelor tale

Prin colaborarea noastră cu TECSAFE, oferim soluții personalizate suplimentare pentru o mai bună organizare și o mai mare eficiență. Poți configura și comanda inserții de spumă personalizate în magazinul online. Selectează uneltele Phoenix Contact în configuratorul online și integrează-le în mod simplu în panourile shadowboard folosind funcția Drag & Drop. Comandă începând de la o singură bucată și optimizează-ți procesele de lucru.

Livrările sunt posibile în prezent la adresele de livrare din Germania și UE

Soluții pentru o eficiență mai mare
Montare și cablare

Reduci semnificativ eforturile de montare și cablare. Cu tehnologiile Push-in și Push-X, poți cabla tablourile de distribuție rapid și fără unelte, conectându-le foarte ușor. Cu soluțiile noastre flexibile de produse, precum și cu uneltele manuale ergonomice și soluțiile mobile de marcare, permitem lucrul eficient în orice locație.

Continuare către montare și cablare
Lucrător care lucrează la o placă de montare pentru un tablou de distribuție