Sursă de alimentare cu funcționalitate maximă: protecție în medii extreme

25.08.2023
Sursă de alimentare – QUINT POWER >100 W

Noua variantă Plus a sursei Quint Power de la Phoenix Contact este soluția pentru aplicații exigente, chiar și în condiții de mediu extreme.

Noua sursă de alimentare, cu un curent de ieșire nominal de 40 A, are un lac de protecție și aprobare ATEX și IECEx pentru domenii ce prezintă potențial exploziv (zona 2). Cu un MOSFET de decuplare integrat, sursa de alimentare poate fi conectată direct în paralel, crescând astfel disponibilitatea sistemului. De asemenea, varianta Plus, cu aprobarea SIL3, asigură un nivel ridicat de siguranță în exploatare. Varianta Plus a sursei Quint Power are o dublă protecție împotriva descărcărilor (OVP), care protejează instalația împotriva creșterii tensiunii. În cazul unei defecțiuni, ieșirea corespunzătoare este deconectată pentru a proteja consumatorii împotriva descărcărilor, iar sursa de alimentare conectată în paralel preia alimentarea sigură.

Posibilele utilizări sunt în principal în aplicațiile din industria de proces, construcția de nave, sectorul energetic sau chiar industria feroviară. Partea de intrare robustă cu o tensiune de intrare de 85 V CA - 264 V CA și un descărcător integrat de supratensiune cu gaz oferă o imunitate ridicată la perturbații (până la 6 kV) și un timp de autonomie ≥20 ms în cazul căderii rețelei de alimentare. Partea de ieșire puternică, cu o rezervă statică de curent de 45 A, o rezervă dinamică de curent de 60 A și tehnologie SFB, permite extinderea simplă a sistemului și asigură pornirea eficientă a sarcinilor mari, precum și declanșarea siguranțelor automate miniatură standard.

Datorită semnalizării ample, monitorizării preventive a funcțiilor cu contacte analogice, digitale și de releu, stările critice de exploatare pot fi raportate într-un stadiu incipient, înainte de apariția erorilor. Noua variantă Plus este completată de intervalul său larg unic de temperatură de la -40 până la +75 °C pentru utilizarea în condiții de mediu extreme.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications