Monitorizarea protecției împotriva descărcărilor pentru interfețele de semnal

26.09.2023
Modulele de semnalizare la distanță monitorizează protecția împotriva descărcărilor pentru interfețele de semnal din gama de produse CLIXTRAB

Liniile de semnal sunt ca niște căi neuronale în sistemele tehnice. Prin urmare, este foarte important să se protejeze aceste părți ale sistemului împotriva descărcărilor cauzate de comutări sau de loviturile de trăsnet. Această protecție poate fi implementată într-o manieră deosebit de compactă cu ajutorul dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor din gama de produse Termitrab complete de la Phoenix Contact.

Adesea, componentele de protecție sunt instalate în mai multe tablouri de distribuție sau pe teren. Astfel, o inspecție vizuală permanentă a dispozitivelor de protecție la fața locului necesită mult timp sau este parțial imposibilă. Cu modulele de semnalizare la distanță din gama de produse Termitrab complete pot fi monitorizate acum până la 50 de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor. Aici, starea tuturor modulelor de protecție este înregistrată și, în cazul unei defecțiuni, este emisă sub formă de alarmă către un contact central de semnalizare. În plus, aceste module de semnalizare la distanță pot fi utilizate și pentru a monitoriza dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor din gama Clixtrab.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications