Conector hibrid M17 PRO în conformitate cu standardul IEC

01.10.2025
Conectori hibrizi M17 PRO

Conform standardului IEC 61076-2-117, noul conector hibrid M17 PRO de la Phoenix Contact stabilește noi repere în ceea ce privește compatibilitatea și flexibilitatea.

Dezvoltat pentru o gamă largă de aplicații – de la robotică la controlul motoarelor – acest conector oferă o soluție 3-în-1, pregătită pentru viitor, pentru transmiterea de date, semnale și alimentare. Sistemul patentat de blocare rapidă ONECLICK permite o instalare deosebit de rapidă și sigură. Acest lucru duce la economii de timp de până la 70% în comparație cu metodele convenționale de conectare.

Datorită primei interfețe M17 standardizate conform IEC, acest conector este ideal pentru dezvoltatorii care caută soluții robuste și standardizate pentru un singur cablu. În plus, înălțimea redusă în comparație cu conectorii M17 standard face ca versiunile hibride compacte să fie potrivite pentru designuri modulare, unde spațiul este limitat. Codarea cromatică și mecanică din distribuția pinilor conectorului asigură o instalare fără erori.
Conectorul hibrid M17 PRO este disponibil în variante pentru 50 V și 630 V. Cu curenți de până la 16 A și o secțiune transversală de conexiune a pinilor de alimentare de până la 1,5 mm², acesta îndeplinește cerințe ridicate. Gradul de protecție IP66 și IP68 (2 m/24 h) garantează fiabilitate ridicată chiar și în condiții dificile.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications