Previziune în loc de retrospectivă: Phoenix Contact aduce predicții bazate pe învățare automatizată în managementul energiei

01.10.2025
Diagrama cu prognoza consumului de energie afișată

Phoenix Contact extinde Energy Management Service cu o funcție de prognoză avansată. Cu ajutorul algoritmilor de învățare automatizată, companiile pot estima consumul viitor de energie, pot obține o transparență sporită și pot identifica din timp eventualele depășiri – un pas important către un management predictiv al energiei, conform ISO 50001.

La SPS 2025, Phoenix Contact lansează o completare inovatoare a produsului consacrat Energy Management Service: o nouă funcție de prognoză, integrată direct în software-ul existent de management al energiei, permite realizarea de previziuni precise ale consumului de energie, bazate pe algoritmi inteligenți de învățare automatizată. Energy Management Service este o soluție cloud dedicată companiilor de producție care doresc să își monitorizeze, analizeze și îmbunătățească eficiența energetică în mod sistematic – în conformitate cu cerințele DIN EN ISO 50001. Software-ul oferă deja funcționalități esențiale precum:

  • Dashboard-uri pentru monitorizarea aproape în timp real a consumului energetic
  • Analiza consumului în funcție de context (de exemplu, în funcție de volumul producției)
  • Raportare EnPI (Indicatori de performanță energetică) pentru audituri și documentare internă
  • Funcții de export și interfețe pentru raportare și comunicare
  • Sisteme de alarmă încorporate în cazul depășirii valorilor limită

Noua funcție de prognoză este disponibilă imediat. Aceasta poate fi activată printr-un buton intuitiv și oferă o previzualizare grafică a consumului viitor de energie, afișată în diverse tipuri de diagrame. Modelele ML sunt antrenate pe baza datelor istorice de consum, a volumelor de producție și a variațiilor sezoniere, oferind predicții precise. Utilizatorii pot ajusta intervalul de încredere și primesc feedback transparent privind acuratețea prognozei, ceea ce le permite să ia decizii informate. Astfel, pot anticipa creșteri de consum, estima costuri și implementa măsuri de optimizare din timp.

„Cu funcția de prognoză, ducem Energy Management Service la un nou nivel de orientare către utilizator. Companiile nu primesc doar date retrospective și reale, ci și o perspectivă bazată pe date asupra viitorului - un avantaj clar în procesul de îmbunătățire continuă și planificare strategică a energiei”, afirmă Hendrik Schramm, manager de produs la Phoenix Contact. Noua funcție a fost special dezvoltată pentru utilizatorii care doresc să își certifice (sau să își recertifice) procesul de management energetic în conformitate cu ISO 50001 și care depind de transparență, eficiență și calitatea datelor. Funcția de prognoză oferă o valoare adăugată semnificativă, în special în contextul evaluării eficienței energetice în conformitate cu ISO 50001. Această extindere este disponibilă imediat ca parte integrantă a Energy Management Service și va fi oferită tuturor clienților existenți la următoarea actualizare. Demonstrații live vor avea loc la standul Phoenix Contact, în hala 9, standul 310.

Contact de presă
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications