Automatizarea cu relee, regândită: sistemul de relee la distanță Interfață PLC cu gateway Ethernet și conexiune multiprotocol la controler
Sistemul modular de relee la distanță Interfață PLC cu gateway Ethernet de la Phoenix Contact, cu alocare flexibilă a canalelor, optimizează aplicațiile simple cu până la 56 de canale I/O. Datorită compatibilității cu software-uri de control consacrate, oferă flexibilitate ridicată și integrare intuitivă în rețea.
Noul sistem de relee la distanță permite echiparea flexibilă a canalelor cu intrări și ieșiri digitale și analogice, precum și cu module de temperatură și pentru zone cu pericol de explozie (Ex). Datorită designului lor compact, modulele sunt potrivite în special pentru aplicații simple cu un număr mic sau mediu de canale în cutii de comutare descentralizate. Sistemul de relee la distanță oferă posibilitatea optimizării aplicațiilor descentralizate. Semnalele digitale și analogice sunt înregistrate în mod fiabil, iar temperatura și valorile analogice sunt prelucrate cu precizie, cu o rezoluție de 10 biți (domeniul de valori 0 - 1.000).
Un modul de rețea inovator, cu chipset de înaltă performanță, permite conectivitate multiprotocol, inclusiv Profinet clasa C și redundanță S2. Integrarea în nivelul de control se face rapid și intuitiv, datorită compatibilității cu software-uri de automatizare consacrate. Actualizările firmware asigură extinderea continuă a funcțiilor și performanța optimă. Cu până la 56 de canale configurabile individual, soluția poate fi adaptată exact la cerințele fiecărei aplicații.
Compatibilitatea sistemului cu sistemul de relee Interfață PLC permite extinderea funcțională simplă în sistemele existente. Acest ecosistem oferă o gamă largă de funcții, de la simple relee de cuplare la module de relee cu întrerupătoare de circuit integrate. Flexibilitatea și compatibilitatea sistemului de relee la distanță sprijină o strategie de automatizare pregătită pentru viitor pentru aplicații simple.