Cadru suport pentru modul Click-in pentru conectori de medii dificile
Noul cadru suport pentru modul Click-in din seria HEAVYCON de la Phoenix Contact simplifică în mod constant asamblarea și instalarea conectorilor pentru medii dificile. Sistemul de blocare Click-in fără unelte permite montarea rapidă și sigură a inserțiilor fără șuruburi.
Un clic audibil și tactil indică poziția corectă și asigură siguranța maximă a proceselor, reducând în același timp timpul necesar. Conductorul de protecție poate fi conectat ușor și fără unelte folosind tehnologia de tip push-in dovedită pentru contactul conductorului de împământare. Un avantaj important: contactul conductorului de împământare poate fi montat chiar și după instalarea cadrului în carcasă. Acest lucru facilitează instalarea în spații înguste și crește eficiența.
Conectorul compact pentru medii dificile transmite simultan energie, semnale și date și economisește spațiu în tabloul electric datorită configurării sale individuale. Modulele de putere special concepute pentru curenți mari permit o transmisie fiabilă de până la 300 A. Acest lucru le face ideale pentru aplicații cu consum intensiv de energie, cum ar fi sistemele de stocare și rafturile pentru servere.