Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Zoptymalizuj przygotowanie przewodów dzięki E.FOX S 10

10.07.2024
Zoptymalizuj przygotowanie przewodów dzięki E.FOX S 10

Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 umożliwia łatwą i wydajną obróbkę przewodów o różnych przekrojach i izolacjach. Kompaktowy automat do ściągania izolacji może być zintegrowany z systemami wspomagającymi pracownika. Obsługuje się go intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego. Ustawione ulubione można powiązać z kodem kreskowym i wywołać za pomocą skanera ręcznego.

Sterowanie za pomocą oprogramowania wspomagającego pracownika clipx WIRE assist pozwala na wykorzystanie danych produkcyjnych. Umożliwia to wygodne i niezawodne przygotowanie przewodów. Wybór ulubionych za pomocą skanera kodów kreskowych zapewnia również szybki dostęp do parametrów usuwania izolacji bez czasochłonnych ustawień. Krótki czas cyklu wynoszący 0,3 s oraz ustawianie parametrów za pomocą napędów elektrycznych zapewniają szybkie i powtarzalne procesy usuwania izolacji. Obszar wkładania jest dostępny zarówno od przodu, jak i od góry oraz jest oświetlony. Umożliwia to szybkie i precyzyjne wkładanie przewodów. Specjalne ostrza V-kształtne, które obejmują cały zakres przekroju od 0,08 do 10 mm² / 28 do 8 AWG, oferują szeroki zakres zastosowań. Indywidualne wymagania mogą być realizowane za pomocą dodatkowych ostrzy płaskich i niestandardowych ostrzy kształtowych. Kompaktowy automat do ściągania izolacji zapewnia dużą elastyczność przy zmianie stanowiska pracy. 5-calowy ekran dotykowy ułatwia odczyt i obsługę urządzenia w pozycji siedzącej lub stojącej. Użycie symboli i wizualizacja parametrów usuwania izolacji sprawia, że obsługa jest intuicyjna. E.FOX S 10 zapewnia oszczędność czasu już od pierwszego zastosowania.

Kontakt dla prasy
Wiktor Jędrzejak
Wiktor Jędrzejak | Menadżer Produktu