Wysoka integralność sygnałów

Optymalizujemy integralność sygnałów poprzez symulacje i pomiary. Zapewnij wysoką integralność sygnałów dzięki innowacyjnym produktom i kompleksowemu wsparciu projektowemu.
Pracownicy ze złączem do transmisji danych dla Industry 4.0

Poznaj naszych ekspertów ds. integralności sygnałów

Nasi specjaliści i inżynierowie z firmy Phoenix Contact codziennie pracują nad optymalizacją złączy do transmisji danych dla Industry 4.0. Najchętniej wspólnie z naszymi klientami. Przedstawiamy znawców zoptymalizowanej integralności sygnałów oraz ich codzienną pracę nad tym zagadnieniem.

Arndt Schafmeister, konstruktor w firmie Phoenix Contact

Arndt Schafmeister Konstruktor w firmie Phoenix Contact

„Moim zadaniem jest konstruowanie złączy typu płytka-płytka. W tym celu muszę jak najlepiej dopasować wymagania elektromechaniczne do wymagań docelowego zastosowania. Nie chodzi więc o integralność sygnału za wszelką cenę, ale o złącza dostosowane do zastosowań, które uwzględniają inne wymagania, takie jak koszty, przestrzeń montażowa i możliwości produkcyjne.

W ten sposób wspieram naszych klientów w wyborze najbardziej odpowiedniego złącza. Doradzam im też, jak optymalnie zintegrować to złącze z danym systemem”.

Sebastian Stamm, konstruktor w firmie Phoenix Contact

Sebastian Stamm Konstruktor w firmie Phoenix Contact

„Moja praca polega na łączeniu mechanicznych i elektrycznych aspektów rozwoju złączy do transmisji danych. Moja praca polega na tworzeniu koncepcji i optymalizacji złączy o wysokiej integralności sygnałów, a także symulację i pomiary właściwości transmisyjnych oraz ich porównanie z wymaganiami normatywnymi”.

Wywiad z naszymi znawcami

Pracownik z produktami zapewniającymi integralność sygnału

White paper na temat integralności sygnału

Przeczytaj white paper, aby dowiedzieć się, jaką rolę w wydajności odgrywa integralność sygnału i jakie czynniki wpływają na impedancję złącza.

Jak w praktyce optymalizujemy integralność sygnałów


Sebastian Stamm, konstruktor w firmie Phoenix Contact, pokazuje krzywą danych

Industry 4.0 wymaga podłączenia urządzeń do sieci, a więc także większej liczby interfejsów

Wymagania dotyczące parametrów techniki przyłączeniowej są coraz wyższe. Coraz większa liczba nowoczesnych urządzeń połączonych w sieć sprawia, że rośnie także liczba interfejsów. Cel: transmisja danych z jak najmniejszymi zakłóceniami. Zależy to w dużej mierze od współdziałania wszystkich kabli i elementów złącza.

Jedną z właściwości złącza, która jest bezpośrednio związana z integralnością sygnału, jest impedancja. Docelowa impedancja złącza zależy od technologii transmisji zastosowanej w danym złączu. Odchylenia od impedancji zadanej powodują odbicie sygnału z powrotem do nadajnika. Jeśli odbicia są zbyt duże, sygnały odbite i nadawane nakładają się na siebie. W rezultacie transmisja danych jest zakłócona. Zadaniem Arndta Schafmeistera i Sebastiana Stamma jest zapobiec temu zjawisku.

Złącza w rękach

Impedancja złącza zależy od wielu czynników

Na impedancję złącza wpływają takie czynniki, jak dobór materiałów, geometria i rozmieszczenie elementów przewodzących sygnały. Kolejnym czynnikiem jest częstotliwość, czyli czas przejścia na wyższy poziom stosowanej technologii transmisji. Częstotliwość zależy od aplikacji, producent złącza nie ma na nią wpływu.

Jeśli chodzi o impedancję złącza, nie można określić jednoznacznie najlepszej geometrii, materiałów czy rozmieszczenia elementów, ponieważ należy uwzględnić tu również impedancje znamionowe technologii transmisji oraz czasy przejścia poziomu. To, co jest korzystne przy projektowaniu jednoparowego złącza Ethernet, może stanowić kryterium wykluczające dla złączy typu płytka-płytka.

Niemal idealna transmisja danych jest najważniejszym elementem Industry 4.0. Czy znasz swoje niewykorzystane potencjały?

Arndt Schafmeister, Konstruktor
Arndt Schafmeister, konstruktor z firmy Phoenix Contact
Porównanie strat wtrąceniowych złączy typu płytka-płytka serii FP 0,8 ekranowanych i nieekranowanych

Porównanie strat wtrąceniowych złączy typu płytka-płytka serii FP 0,8 ekranowanych i nieekranowanych

Bogate doświadczenie w dziedzinie indywidualnych procedur optymalizacji

Przy symulacji złączy typu płytka-płytka zwykle stosuje się środowisko o impedancji 100 Ω dla sygnałów różnicowych oraz 50 Ω dla sygnałów single-ended. Wysoka integralność sygnałów jest zapewniona, gdy impedancja komponentów w jak najmniejszym stopniu odbiega od impedancji docelowej. Nasze symulacje są przygotowane dla takich popularnych ustawień parametrów i typowych układów styków – wyniki są dostępne w krótkim czasie.

W ramach naszego wsparcia projektowego przeprowadzamy symulacje na podstawie indywidualnych parametrów, doradzamy w wyborze optymalnych kombinacji złączy i proponujemy odpowiednie układy styków. Można uwzględnić odpowiednie impedancje i czasy przejścia między poziomami, a także zakłócenia w postaci przesłuchów z innych sygnałów w tym samym złączu lub zakłóceń od innych elementów na płytce PCB. W przypadku zakłóceń pochodzących od innych elementów można zastosować obserwację lub symulację pól elektrycznych i magnetycznych. Złącza ekranowane pomagają zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować takie zakłócenia.

Wsparcie projektowe przy komputerze

Indywidualne wsparcie dla optymalnych rozwiązań i produktów

Na podstawie przekazanych wartości rozpoczynamy symulacje i opracowujemy propozycje odpowiednich kombinacji produktów i styków. Poinformujemy Cię o wynikach, odpowiemy na Twoje pytania i przekażemy Ci odpowiednią dokumentację.

Te indywidualne symulacje można wykonać zazwyczaj w ciągu kilku dni. W tym celu nasi inżynierowie potrzebują informacji na temat aplikacji, np. dotyczące rozmieszczenia płytek drukowanych w urządzeniu, rodzaju transmisji danych lub docelowej impedancji systemu. Złącza typu płytka-płytka oferują wysoki stopień elastyczności, zwłaszcza jeśli chodzi o rozmieszczenie PCB. Umożliwia to tworzenie układów równoległych, prostopadłych i backplane z różnymi odstępami między płytkami, a także wykonywanie połączeń za pomocą konfekcjonowanych kabli taśmowych.

Szczególnie ważny jest dla nas bezpośredni kontakt. W poprzednich projektach wielokrotnie pojawiały się nieoczekiwane możliwości optymalizacji integralności sygnałów, np. poprzez alternatywny układ styków lub zastosowanie złączy ekranowanych. Chętnie pomożemy Ci przy projektowaniu urządzeń.

Skontaktuj się z nami
Stwórz z nami swoją indywidualną symulację

Jeśli nie ma odpowiedniej normy, prześlij do nas zapytanie o indywidualną symulację. Udało nam się pomóc już wielu klientom, dobierając odpowiednie złącza do ich aplikacji. Skontaktuj się z nami.

Zapytanie o symulację
Arndt Schafmeister w laboratorium Phoenix Contact
Data Connectivity Visual

Pierwszorzędne połączenia danych do inteligentnych sieci

Phoenix Contact jest kluczowym partnerem w dziedzinie niezawodnego transferu danych. Postaw na niezawodne złącza do transmisji danych do nowoczesnych sieci wszystkich urządzeń komunikacyjnych.